Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Lames de scie sabre pour applications de sauvetage et en cas d'incendie

Lames de scie sabre pour applications de sauvetage et lors d’incendie ; peuvent également découper des métaux durs

  • Catégorie de Produit: Premium
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 10
premium

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame métal.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 10
Longueur de la lame
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Taille du pack
  • 5 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 101,50 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
10
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, À toute épreuve, Angle exact

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames bi-métal très épaisses pour des coupes rapides et une longue durée de vie ; pour applications de découpe de métaux très durs
  • Découpe plus rapide – lames bimétal, pour une puissance de découpe et une durée de vie accrues
  • Construction lourde – des lames de calibre plus épais comme celles-ci sont essentielles lorsque vous avez besoin de stabilité et de durabilité
  • Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Démolition extra-robuste
  • Poutres en bois
  • Tuyaux / tubes
  • Acier de construction
  • Extraction d'urgence

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé