-100 € sur l'App HiltiTéléchargez-la et économisez sur votre 1re commande avec le code HILTIAPP.Découvrir maintenant

Lame de scie à guichet à usage général de base pour la coupe économique du métal, du bois et d'autres matériaux

  • Catégorie de Produit: Standard
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 10-14
standard

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame universelle.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 10-14
Longueur de la lame
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 229 mm
Taille du pack
  • 5 pce(s)
  • 45 pce(s)
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 51,70 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Standard
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
10-14
Caractéristiques de la lame
Économique, Flexible

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames économiques bimétalliques pour une coupe flexible dans une large gamme de matériaux
  • Optimisées pour une vitesse de coupe élevée dans tous les matériaux compatibles
  • Saignée fine pour plus de flexibilité – lame idéale pour les coupes à ras
  • Plusieurs longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Coupe à usage général
  • Bois
  • Métal
  • Plastique
  • Découpe de bois contenant du métal

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé