-100 € sur l'App HiltiTéléchargez-la et économisez sur votre 1re commande avec le code HILTIAPP.Découvrir maintenant

Coupe de qualité supérieure dans le bois contenant du métal

Lame de scie sabre de qualité supérieure pour la démolition de bois contenant du métal Fort en métal et rapide dans la coupe du bois

  • Catégorie de Produit: Premium
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 6
premium

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame métal.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 6
Longueur de la lame
  • 152 mm
  • 229 mm
  • 305 mm
Taille du pack
  • 5 pce(s)
  • 35 pce(s)
  • 175 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 82,55 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
6
Caractéristiques de la lame
À toute épreuve, Coupe rapide, Longue durée de vie

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames bimétalliques de pointe pour des coupes rapides et une longue durée de vie
  • Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Démolition rapide et robuste
  • Poutres en bois
  • Supports
  • Bois intégré dans le métal

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé