Rénovation de palette
Lame de scie sabre SP 30 1014 (175) pall #2222134

Lame de scie à guichet pour une plus longue durée de vie dans la rénovation de palettes
- Catégorie de Produit: Standard
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 10-14
standard
Les clients ont également cherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame bois.
Choisir les options
Dents par pouce
- 10-14
Longueur de la lame
- 305 mm
Taille du pack
- 175 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
175
Prix net HT
862,75 EUR
4,93 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de Produit
Standard
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
10-14
Épaisseur de la lame/du disque
1.27 mm
Largeur de la lame
19 mm
Caractéristiques de la lame
À toute épreuve
Longueur de la lame
305 mm
Documents
pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Spécifiquement conçu pour fournir une performance idéale dans l'application prévue
- Coupe rapide et longue durée de vie dans la rénovation de palettes
Applications
- Rénovation de palette