Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Lame de scie à guichet de base pour une plus grande flexibilité dans la rénovation des palettes

  • Catégorie de Produit: Standard
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 10-14
standard

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame bois.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 10-14
Longueur de la lame
  • 203 mm
  • 229 mm
Taille du pack
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 650,00 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Standard
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
10-14
Caractéristiques de la lame
Économique, Flexible

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Spécifiquement conçu pour fournir une performance idéale dans l'application prévue
  • Solution économique pour l'élimination des palettes à l'aide d'une scie sabre

Applications

  • Rénovation de base de palettes

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé