Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
nouveau

Lames de scie sabre pour bois contenant des clous

Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour travaux de démolition dans le bois contenant du métal trempé

  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Dents par pouce: 5-7
  • Caractéristiques de la lame: Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Carbure à pointe
ultimate

Les clients ont également cherché lame scie sabrelame bois ou lame decoupe bois.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 5-7
Longueur de la lame
  • 150 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
Taille du pack
  • 3 pce(s)
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 125,64 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Ultimate
Dents par pouce
5-7
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Carbure à pointe

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames de scie sabre au carbure Ultimate fournissant la puissance de découpe et la longévité requises pour les travaux de démolition les plus difficiles
  • Dents à pointe au carbure – ces lames sont conçues pour durer plus longtemps et couper plus rapidement lors de travaux de démolition lourde
  • Construction pour charges lourdes – les lames de scie sabre à dents en carbure de tungstène sont essentielles si vous voulez découper des clous ou des vis trempés avec moins de changements de lames
  • Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Découpe plus rapide du bois contenant du métal – y compris les vis ou clous en métal trempé
  • Sciage du bois contenant de l'acier
  • Découpe du plastique
  • Découpe de cloison sèche

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé