Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant
nouveau

Lame de scie sabre pour métal épais (carbure)

Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour la découpe de l'acier inoxydable, de la fonte et d'autres métaux durs de plus de 7 mm (> 1/4") d'épaisseur

  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Dents par pouce: 8
  • Caractéristiques de la lame: Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Carbure à pointe
ultimate

Les clients ont également cherché lame scie sabrelame métal ou lame decoupe metal.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 8
Longueur de la lame
  • 150 mm
  • 230 mm
  • 300 mm
Taille du pack
  • 3 pce(s)
  • 10 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 104,64 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Ultimate
Dents par pouce
8
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Carbure à pointe

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Dents à pointe au carbure – essentielles pour une découpe plus rapide et une durée de vie plus longue lors de la découpe de métaux durs tels que l'acier inoxydable ou la fonte
  • Plus longue durée de vie – les dents en carbure de tungstène confèrent à ces lames la durabilité et la résistance à la chaleur nécessaires pour effectuer des travaux plus importants avec moins de changements de lames
  • Conception robuste – grâce à une géométrie spéciale des dents et à un nombre inférieur de dents par pouce, ces lames permettent de découper facilement les matériaux plus durs
  • Découpe plus rapide – conçue pour couper l'acier inoxydable et la fonte plus rapidement que les lames bimétal ou à grains de diamant
  • Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Découpe plus rapide des métaux durs – y compris l'acier inoxydable, la fonte et l'acier fortement allié de plus de 7 mm (> 1/4") d'épaisseur
  • Découpe d'acier structurel épais

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé