Téléchargez la nouvelle App HiltiTrouvez vos outils et commandez-les où que vous soyez.Découvrir maintenant

Lames de scie sabre universelles (travaux intensifs)

Lame de scie à guichet polyvalente Premium pour une longue durée de vie dans la coupe de démolition de métaux, de bois et d'autres matériaux

  • Catégorie de Produit: Premium
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 10-14
premium

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame universelle.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 10-14
Longueur de la lame
  • 152 mm
  • 203 mm
  • 305 mm
Taille du pack
  • 5 pce(s)
  • 35 pce(s)
  • 175 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 51,45 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Premium
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
10-14
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, À toute épreuve

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lames bimétalliques de pointe pour une durée de vie et une résistance supérieures dans les travaux de démolitions lourdes
  • Plus longue durée – grâce à une meilleure géométrie des dents
  • Polyvalentes – la possibilité de couper une grande variété de matériaux avec la même lame en fait le choix idéal pour les travaux de démolition
  • Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Démolition universelle
  • Pratiquement tous les matériaux non abrasifs
  • Découpe du bois
  • Découpe du plastique
  • Découpe de bois contenant du métal

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé