Lame de scie à ruban SBB
Lame pour scie à ruban SP 28 10/14 numéro de produit : 2270473

Lame de scie à ruban Premium pour la découpe à froid silencieuse dans le métal et le plastique
- Dents par pouce: 10-14
- Matériau support: Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux, Plastique
- Longueur de la lame: 733 mm
premium
Les clients ont également cherché lame scie ruban coupe à froid, lame scie ruban silencieuse, lame scie ruban pour métal ou lame scie ruban pour plastique.
Choisir les options
Dents par pouce
- 10-14
- 14-18
Taille du pack
- 3 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
3
Prix net HT
73,84 EUR
24,61 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Dents par pouce
10-14
Matériau support
Métal, Acier, Acier inoxydable, Métal non-ferreux, Plastique
Longueur de la lame
733 mm
Largeur de la lame
12 mm
Épaisseur de la lame/du disque
0.35 mm
Catégorie de Produit
Premium
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Denture améliorée – permet d'augmenter la vitesse et la précision de découpe tout en réduisant les débris et le bruit
- Montage facilité sur scie à ruban – ces lames plus flexibles permettent de simplifier le remplacement et de réduire les temps d'arrêt
- Durée de vie plus longue – conçue pour durer jusqu'à 2,5 fois plus longtemps que sa prédécesseur
- Impression de lame – les informations essentielles, telles que le nombre de dents par pouce (TPI), figurent sur chaque lame
- Gamme complète – trois options TPI disponibles pour la plupart des tâches de découpe standard, des profilés ou tuyaux épais aux entretoises pour charges légères
Applications
- Découpe de tuyaux métalliques, entretoises, tiges filetées, fers d'armatures, etc.
- Découpe d'acier inoxydable, acier au carbone, aluminium, métal non-ferreux
- Découpe rapide et grossière – avec une lame à faible TPI
- Découpe fine et lisse – avec une lame à TPI élevé
- Découpe du plastique