nouveau
Lames de scie sabre pour bois contenant des clous
Lame de scie sabre SPX 20 5 (10) w/m numéro de produit : 2421898

Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour travaux de démolition dans le bois contenant du métal trempé
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Dents par pouce: 5-7
- Caractéristiques de la lame: Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Carbure à pointe
ultimate
Les clients ont également cherché lame scie sabre, lame bois ou lame decoupe bois.
Choisir les options
Dents par pouce
- 5-7
Longueur de la lame
- 150 mm
- 230 mm
- 300 mm
Taille du pack
- 3 pce(s)
- 10 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
238,20 EUR
23,82 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de Produit
Ultimate
Dents par pouce
5-7
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Carbure à pointe
Documents
pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Lames de scie sabre au carbure Ultimate fournissant la puissance de découpe et la longévité requises pour les travaux de démolition les plus difficiles
- Dents à pointe au carbure – ces lames sont conçues pour durer plus longtemps et couper plus rapidement lors de travaux de démolition lourde
- Construction pour charges lourdes – les lames de scie sabre à dents en carbure de tungstène sont essentielles si vous voulez découper des clous ou des vis trempés avec moins de changements de lames
- Trois longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité
Applications
- Découpe plus rapide du bois contenant du métal – y compris les vis ou clous en métal trempé
- Sciage du bois contenant de l'acier
- Découpe du plastique
- Découpe de cloison sèche