nouveau
Lame de scie sabre pour métal épais (revêtu de titane)
Lame de scie sabre SPX-C 23 8 (10) metal numéro de produit : 2433301
Lame de scie sabre à pointe au carbure Ultimate pour la découpe de la fonte, de l'acier inoxydable et d'autres métaux résistants d'une épaisseur supérieure à 5 mm. (3/16")
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 8
ultimate
Les clients ont également cherché Lame de scie sabre, SPX-C, Lame ou Scie sabre.
Choisir les options
Dents par pouce
- 8
Longueur de la lame
- 150 mm
- 225 mm
- 230 mm
- 300 mm
Taille du pack
- 1 pce(s)
53,89 EUR /1 Pièce(s) - 3 pce(s)
43,12 EUR /1 Pièce(s) - 10 pce(s)
37,73 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Prix net HT
377,30 EUR
37,73 EUR
/
1 Pièce(s)




