Découpe de cloisons sèches en fibrociment et en plâtre
Lame de scie sabre SPX 15 6 (3) plaster numéro de produit : 284554

Lame de scie sabre premium pour une longue durée de vie dans les applications de coupe de fibre et de plâtre de 6 à 100 mm de profondeur de coupe
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
- Dents par pouce: 6
ultimate
Les clients ont également cherché Lame, Lame scie sabre, Lame démolition ou Lame fibre.
Choisir les options
Dents par pouce
- 6
Longueur de la lame
- 153 mm
Taille du pack
- 3 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
3
Prix net HT
101,40 EUR
33,80 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Catégorie de Produit
Ultimate
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
6
Épaisseur de la lame/du disque
1.3 mm
Largeur de la lame
19 mm
Caractéristiques de la lame
Carbure à pointe, Longue durée de vie
Longueur de la lame
153 mm
Documents
pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Spécialement conçu pour offrir des performances idéales pour les coupes de fibre et de plâtre
- Carbure de tungstène incliné pour des lames longue durée et une coupe rapide
- Conçues pour découper les vis et les pièces métalliques encastrées selon vos besoins
Applications
- Panneau de fibrociment
- Panneau de fibrociment
- Cloison sèche en plâtre
- Cloison sèche en fibre de plâtre
- Panneau isolant avec revêtement en fibrociment