-100 € sur l'App HiltiTéléchargez-la et économisez sur votre 1re commande avec le code HILTIAPP.Découvrir maintenant

Lame de scie sabre Premium pour une longue durée de vie et une coupe rapide dans le béton léger et la brique jusqu'à 215 mm

  • Catégorie de Produit: Ultimate
  • Emmanchement: Tige universelle 1/2 po
  • Dents par pouce: 1.5
ultimate

Les clients ont également cherché LameLame scie sabreLame démolition ou Lame maconnerie.

Choisir les options

Dents par pouce
  • 1.5
Longueur de la lame
  • 235 mm
  • 300 mm
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
À partir de 88,42 EUR

Données techniques

Catégorie de Produit
Ultimate
Emmanchement
Tige universelle 1/2 po
Dents par pouce
1.5
Caractéristiques de la lame
Longue durée de vie, Coupe rapide, Coupe droite, Carbure à pointe

Documents

pdf Gamme de lames scie sabre_0622_g_en.pdf [ 460 KB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Lame de scie sabre en carbure spéciale, conçue pour une découpe optimale dans le béton léger et les blocs
  • Plus longue durée – les dents en carbure de tungstène confèrent à ces lames la vitesse de découpe et la durée de vie nécessaires pour effectuer des travaux plus importants en changeant moins souvent de lame
  • Deux longueurs disponibles – choisir la bonne longueur en fonction de la forme de votre pièce peut accroître le confort et l'efficacité

Applications

  • Béton poreux
  • AAC
  • Siporex
  • Leca
  • Blocs de plâtre

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Démarrer un chat

Démarrer un chat

Démarrer un chat
Demander à être rappelé

Demander à être rappelé

Demander à être rappelé