Goujon pour charges lourdes HSL4-SK
Cheville HSL4-SK M10 d15x100 20/-/- numéro de produit : 2237395
Goujon très haute performance pour charges lourdes disposant homologations nécessaires pour les fixations à ras dans le béton (acier au carbone, fraisé)
- Configuration de la tête: Fraisé
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique, Sismique
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également cherché cheville charges lourdes, cheville haute sécurité, cheville sismique ou cheville homologuée béton.
Choisir les options
Taille de la cheville
- M8
- M10
- M12
Longueur de la cheville
- 80 mm
- 90 mm
- 100 mm
- 120 mm
Taille du pack
- 20 pce(s)
- 40 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
20
Prix net HT
317,20 EUR
15,86 EUR
/
1 Pièce(s)







