Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Elektriciens: welke machines kies je?

Ontdek het Hilti assortiment voor elektriciens, afgestemd op boren, bevestigen, kabelgoten, leidingen en elektrische installaties.

TE 6-22 snoerloze boorhamer

TE 6-22 snoerloze boorhamer

  • SDS-plus aansluiting

  • Uitgebreide veiligheidsfuncties

  • Boorbereik met slagboren: 4-28 mm

  • Beitelfunctie

BestellenBekijk product

Accuboormachine TE 4-22

TE 4-22 snoerloze boorhamer

  • Compact maar krachtig

  • Sneller boren

  • Uitgebreide veiligheidsfuncties

  • Active Vibration Reduction (AVR) vermindert vermoeidheid tijdens gebruik

BestellenBekijk product

Accuschroefboormachine met slagfunctie SF 6H‑22

SF 6H-22 snoerloze slagboormachine

  • Hoge snelheid en hoog koppel

  • Maximale snoerloze prestaties

  • Ontworpen voor een lange levensduur

  • Active Torque Control (ATC)

BestellenBekijk product

BX 4-ME-22 accu-betonschiethamer (M&E-editie)

BX 4-ME-22 accu-betonschiethamer (M&E-editie)

  • Ontwikkeld voor elektrische installateurs

  • Tot 1000 nagels per uur inslaan

  • Maximale nagellengte: 45 mm

  • Hoekmagazijnen en afneembare magazijnen verbeteren de toegankelijkheid

BestellenBekijk product

Accu-slagschroevendraaier SID 4-22

SID 6-22 Snoerloze slagschroefmachine

  • Borstelloze motor

  • LED-verlichting rond de bithouder

  • Extra compact formaat, slechts 134 mm

  • Maximaal koppel: 186 Nm

BestellenBekijk product

Multifunctioneel gereedschap SMT 6‑22

Snoerloos oscillerend multigereedschap SMT 6-22

  • Ergonomische handgreep

  • OPM-bereik: 10.000-20.000

  • Compatibel met Starlock MAX

  • LED-verlichting

BestellenBekijk product

Draadloze stofzuiger VC 4MX-22 PK T8

VC 4MX-22 PK T8 snoerloze stofafzuiger

  • M-klasse stofzuiger

  • Ontworpen voor maximale flexibiliteit

  • Bluetooth® afstandsbediening

  • Voor nat en droog gebruik

BestellenBekijk product

PM 2-LG

PM 2-LG groene lijnlaser

  • Beter zicht voor hogere productiviteit

  • Nauwkeurigheid: ±3 mm op 10 m

  • Zeer gebruiksvriendelijk

  • Waarschuwing bij lage batterijspanning

BestellenBekojk product

Accu cirkelzaag SC 4MR-22

SC 4MR-22 Snoerloze cirkelzaag

  • Compact ontwerp met rechts geplaatst zaagblad

  • Snelle, koude zaagsneden tot 51 mm diep in metaal

  • Voor het zagen van strutprofielen, draadeinden en metalen leidingen (EMT)

  • Weegt slechts 2,2 kg

BestellenBekijk product

AG 4S-22

Accu-haakse slijper AG 4S-22

AG 4S-22 snoerloze haakse slijper

  • Schijfdiameter: 125 mm

  • Maximale zaagdiepte: 34 mm

  • Snelheidsregeling

  • Geschikt voor roestvrij staal

BestellenBekijk product

Éclairage de chantier LED sans fil SL 2-22

SL 2-22 LED-werklicht

  • Meerdere bevestigingsmogelijkheden

  • Geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes

  • Lichtsterkte: 500 lm

  • Inspectie van oppervlakteafwerkingen

BestellenBekijk product

DCH 150-SL Muursleuvenzaag

DCH 150-SL Muursleuvenzaag

  • Speciaal ontworpen voor maximale productiviteit

  • Kan sleuven maken tot 50 x 50 mm

  • Robuust ontwerp en duurzame motor

  • Ergonomisch handgreepontwerp

BestellenBekijk product
Hilti BX 4-22

Wat zijn de beste snoerloze toestellen voor elektriciens?

Als elektricien moet je volledig kunnen vertrouwen op je gereedschap voor elk project. Betrouwbare machines helpen niet alleen om veilig te werken, maar ook om je werkzaamheden op de werf efficiënter uit te voeren.

Of je nu sleuven maakt voor stopcontacten, schakelaars installeert, gipsplaten zaagt, kabels legt of leidingen monteert: met de juiste machines werk je sneller, nauwkeuriger en productiever.

De producten hierboven vormen een selectie van onze beste machines voor elektriciens. Hilti biedt een uitgebreid assortiment oplossingen voor de uiteenlopende behoeften van professionals, zodat je op elke werf over het juiste materieel beschikt.

Professional die de draadloze Hilti BX 4-22 nagelmachine gebruikt op de bouwplaats voor kabelbevestigingstoepassingen in beton

Waarom kiezen voor Nuron?

Onze Nuron toestellen bieden:

  • Eén accuplatform voor ongeveer 90 machines

  • Meer werk per lading

  • Geïntegreerde accudiagnose

  • Verbeterde veiligheidsfuncties

  • Laatste laadlocatie*

Met het Nuron assortiment profiteer je van snoerloze prestaties zonder compromissen. Langdurige accu's, accessoires die tijd besparen en services helpen je om vandaag en morgen productief te blijven.

Of je nu bevestigt in beton, openingen maakt in gipsplaten, een meubel installeert of andere installatiewerkzaamheden uitvoert, Nuron ondersteunt je op elke werf.

Alle toestellen gebruiken hetzelfde accuplatform. Zo schakel je eenvoudig tussen toestellen in je machinepark en profiteer je van een volledig snoerloze werkomgeving op de werf.

Naast de geïntegreerde veiligheidsfuncties in onze toestellen, zoals Active Torque Control (ATC) en Active Vibration Reduction (AVR), helpen onze afzuigaccessoires om stof te beperken. Draagbare verlichting zorgt bovendien voor een beter zicht en een veiligere werkomgeving.

Ook voor eenvoudigere taken, zoals spanning testen, geïsoleerde bedrading controleren of een striptang gebruiken, helpt Hilti je om efficiënt te werken.

*Fleet abonnement en laadmodule vereist