Prokit
VC 4MX-22 PK T8 snoerloze stofafzuiger van de M-klasse

Compacte en krachtige snoerloze stofzuiger, compatibel met ProKit voor aansluiting op elektrisch gereedschap en voor het opruimen op de bouwplaats (nat en droog), met een tankinhoud van 8 liter (2 gal) (Nuron-batterij)
- Containercapaciteit: 8 L
- Stroombron: Accu
- A-gewogen emissie geluidsdrukniveau: 92.47 dB (A)
Bouw je eigen ProKit opbergoplossingen
Ontdek eindeloze mogelijkheden met de Prokit modulaire opbergoplossingen
Bouw je eigen ProKitOpties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
973,98 EUR
973,98 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Containercapaciteit
8 L
Stroombron
Accu
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
92.47 dB (A) 1
- volgens EN 62841-2-6
Documenten
pdf Gebruikshandleiding VC 4X-22 PK (01), Arabisch, Bulgaars, cn, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Hebreeuws, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Japans, Kazachs, Koreaans, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Chinees, Servisch [ 6.2 MB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Krachtig en toch compact – combineer onze krachtigste snoerloze stofzuiger met uw elektrisch gereedschap om stofvorming te verminderen, wat de veiligheid ten goede komt, en uw bouwplaatsen efficiënter schoon te maken
- Ontworpen met het oog op flexibiliteit – dankzij zijn compacte afmetingen kan onze stofafzuiger worden gebruikt in combinatie met optionele rugzakriemen voor meer mobiliteit
- Modulair ontwerp – u hoeft alleen maar de bovenkant van uw VC 4MX-22-stofafzuiger te verwijderen en een grotere tank te bevestigen om de opslagcapaciteit te verkrijgen die u nodig hebt
- Automatische filterreiniging – helpt om de zuigkracht hoog te houden door stof uit het filter te verwijderen, zodat u minder wordt onderbroken tijdens uw werkzaamheden
- Optionele automatische start beschikbaar – de stofzuiger kan met de afstandsbediening via Bluetooth® aan/uit worden gezet
Toepassingen
- Stofafzuiging van bouwstof tijdens boor-, breek- en slijpwerkzaamheden
- Nat en droog opzuigen van bouwstof, opzuigen van houtstof/spanen, en betonpuin van boren/breken
- Optionele grote container met wielen en duwbeugel voor het slijpen van beton, natte afzuiging, droog diamantboren, schuren en licht slijpen/snijden/sleuven zagen
- ProKit-compatibele interface voor ProKit-artikelen met halve breedte (bijv. draagtas, opbergers, gereedschapskist)
- M-klasse stofzuiger – voor het opzuigen van 99,9% van het stof met een korrelgrootte kleiner dan twee micron
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.
Verwante producten
ProKit

Grote halfbreedte-gereedschapskist met een inhoud van 4,5 gal | 18 l, gebouwd met slagvastheid, IP65-classificatie en een in elkaar grijpend systeem voor eenhandige bediening (ProKit Modulaire Opslagsysteem)
ProKit

14,5 inch | 37 cm gereedschapstas, voorzien van 37 vakken om uw gereedschap en accessoires snel te ordenen en er gemakkelijk bij te kunnen (ProKit modulair opbergsysteem)
Organizer met halve breedte en 5 vakken, schokbestendig, met beschermingsklasse IP65 en een vergrendelingssysteem voor bediening met één hand (ProKit modulair opbergsysteem)