Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Huurtoestellen

Vang piekperiodes op met een flexibele huurservice voor machines, precies wanneer je ze nodig hebt.

Hoe werkt de Huurtoestellen service?

Bestellen

Bestel je machines

Meld je aan met je Fleet account en shop. Zodra je een machine hebt geselecteerd, voeg je deze toe aan je winkelwagen via het tabblad Huurtoestellen.

Levering

Machine wordt geleverd op de werf

Begin meteen met je machines te werken, zonder ze zelf te moeten ophalen.

Werk

Zolang je ze nodig hebt

Volledige flexibiliteit: gebruik de machines die je nodig hebt, zolang je project dat vereist.

Retour

Ophaling regelen

Zodra je project is afgerond, retourneer je eenvoudig de machines die je niet langer nodig hebt.

Wat is de Huurtoestellen service?

Huurtoestellen service biedt eenvoudige en flexibele toegang op aanvraag tot onze performante machines, precies wanneer je ze nodig hebt. Zo ben je altijd klaar voor de volgende klus.

Of je nu een gespecialiseerde toepassing hebt of tijdens drukke periodes snel extra machines nodig hebt, onze service past zich flexibel aan jouw behoeften aan. Als onderdeel van Fleet Management omvat de Huurtoestellen service ook ondersteuning en diensten van toegewijde experts, zodat je altijd op de juiste hulp kunt rekenen.

Wil je meer weten? Zet de volgende stap naar slimmer beheer van machines en middelen met een productiviteitsanalyse. Samen met een adviseur brengen we jouw situatie in kaart, analyseren we je behoeften en werken we een voorstel uit om de winstgevendheid van je bedrijf te helpen verhogen.

Start met een productiviteitsanalyse

Waarom de Huurtoestellen service?

Krijg meteen toegang tot het volledige assortiment hoogwaardige Hilti machines, gecombineerd met een toegewijde klantenservice, machineopvolging en verzekering.

  • Breid je machinepark uit wanneer nodig, zonder stilstand of langetermijnverplichtingen.

  • Werk flexibeler en vermijd onnodige investeringen in extra machines.

  • Geniet van extra gemoedsrust met één betrouwbare partner voor snelle reparaties en vervangmachines.

  • Profiteer van de datagedreven Nuron services, met machinegegevens die helpen stilstand te beperken.

  • Volg je machines eenvoudig op dankzij de naadloze integratie met ON!Track.

Wat zijn de voordelen van Fleet Management?

Wanneer je Fleet Management klant wordt, krijg je toegang tot een compleet aanbod van machines en services:

  • Krachtige snoerloze Nuron machines , inclusief gratis reparaties en diefstaldekking tegen een vast aandbedrag.

  • Oplossingen voor machineopvolging en beheer van bedrijfsmiddelen.

  • Persoonlijke ondersteuning door een toegewijd serviceteam.

Ontdek hoe we je kunnen helpen om het beheer van je machinepark eenvoudiger te maken, zodat jij je kunt focussen op wat echt telt: jouw bedrijf.

Meer informatie over Fleet Management

FAQ | Veelgestelde vragen

Met de Huurtoestellen service krijg je toegang tot krachtige Hilti machines wanneer je ze nodig hebt, zonder te investeren in materieel dat je slechts af en toe gebruikt.

De service helpt je om piekperiodes op te vangen, in te spelen op specifieke projectvereisten en tijdelijke of middellange machinebehoeften efficiënt te beheren. Zo vermijd je de kosten van machines die een groot deel van de tijd ongebruikt blijven.

De Huurtoestellen service maakt deel uit van Fleet Management en biedt je maximale flexibiliteit om je machinepark af te stemmen op de noden van je projecten.

Ontdek Fleet Management
  1. Meld je aan op je account via Hilti.be.

  2. Ga naar de machine die je wilt bestellen en selecteer het tabblad Huurtoestellen.

  3. Geef aan hoe lang je de machine verwacht te gebruiken.

  4. Pas het aantal aan indien nodig.

  5. Voeg de machine toe aan je winkelwagen.

  1. Meld je aan op je account via Hilti.be.

  2. Klik bovenaan het scherm op je naam.

  3. Selecteer onder Beheer machinepark de optie Machinepark.

  4. Open het tabblad Huurtoestellen.

  1. Meld je aan op je account via Hilti.be.

  2. Klik bovenaan het scherm op je naam.

  3. Selecteer onder Fleet Management de optie Huurtoestellen.

  4. Selecteer de machine(s) die je wilt retourneren.

  5. Pas het aantal machines aan of voeg extra machines toe tijdens de controle van je retouraanvraag.

  6. Volg eventuele specifieke instructies voor verpakking en transport van de machines die je retourneert.

Mogelijk ben je ook geïnteresseerd in

Verhoog je productiviteit met Fleet Management

Beheer je volledige machinepark met vaste maandelijkse kosten, inbegrepen reparaties, diefstaldekking en toegang tot de nieuwste innovaties van Hilti.

Volg je machines in realtime

Met ON!Track, geïntegreerd in Fleet Management, volg je machines en materieel eenvoudig op, plan je onderhoud proactief en beperk je verlies en dubbele aankopen.

Een vakman aan het werk op een bouwplaats

Exclusieve promoties

Ontdek onze acties en betaal in enkele seconden met Bancontact, kredietkaart, Apple Pay of Google Pay.