Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

19 tips om de levensduur van je machines te verlengen

17/06/2026
Hilti Nieuws
Leestijd: < 5 minuten
Gebruiksaanwijzing

Klaar om de levensduur en prestaties van je machines te verlengen? Ontdek onze beste tips.

Beste werkwijze
Efficiëntieverbetering
Tips & Tricks
Een klant dient via HOL een reparatieaanvraag in vanaf zijn tablet.

Onderhoud

1. Maak optimaal gebruik van garanties en reparatieservices

Om te beginnen een eenvoudige tip: ken de garantievoorwaarden en reparatieservices van je machines. Door onderhoud proactief aan te pakken, blijven je machines in goede staat en kan je betrouwbaar blijven presteren op de werf.

Hilti repareert en onderhoudt al je machines gratis gedurende maximaal twee jaar na aankoop¹. Deze interventies worden snel uitgevoerd door experts, zodat je projecten zonder onnodige onderbrekingen kunnen doorgaan. Volg elke stap van je reparaties in realtime en raadpleeg alle informatie over je machinepark rechtstreeks via je account op hilti.be.

Heb je nog geen account? Je maakt er eenvoudig één aan in slechts enkele minuten.

Meer informatie over reparaties

2. Controleer en vervang beschadigde voedingskabels

Het vervangen van versleten of beschadigde voedingskabels zorgt voor een betrouwbare stroomtoevoer en vermindert het risico op oververhitting of ongevallen. Hilti vervangt beschadigde kabels gratis als onderdeel van de reparatieservice gedurende maximaal twee jaar na aankoop¹.

3. Draai losse schroeven en bouten vast

Losse schroeven en bouten kunnen extra trillingen veroorzaken. Dit kan je machine beschadigen en de prestaties op termijn negatief beïnvloeden.

4. Maak ventilatieopeningen vrij

Verwijder stof uit ventilatieopeningen en koelsystemen. Vervuilde machines belasten de motor meer, wat leidt tot extra slijtage en lagere prestaties.

5. Reinig en smeer de boorkop

Stof in de boorkop vermindert de smering en trekt vocht aan. Dit kan corrosie en defecten veroorzaken. Reinig daarom regelmatig de boorkop van je machine en breng vervolgens vet aan. Onze boor- en breekhamers worden geleverd met een tube vet, die ook afzonderlijk verkrijgbaar is via hilti.be.

6. Houd handgrepen schoon en droog

Een schone en droge handgreep, bijvoorbeeld op een boormachine, vermindert het risico op wegglijden. Zo voorkom je schade aan je machine en verklein je de kans op ongevallen.

7. Volg de onderhoudsaanbevelingen van de fabrikant

Raadpleeg de onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding om de betrouwbaarheid van je machine te garanderen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van slijtageonderdelen of het smeren van de boorkop van boor- en breekhamers.

Sommige van onze machines, zoals de BX 3- en BX 4-schiethamers en bepaalde boor- en breekhamers, geven zelf aan wanneer onderhoud nodig is. Dit onderhoud is gratis gedurende maximaal twee jaar na aankoop¹.

De gebruikershandleiding met alle aanbevolen onderhoudsinstructies vind je eenvoudig terug op hilti.be.

Gebruik

8. Forceer de machine niet

Door een machine met kracht door harde materialen te duwen, wordt de motor extra belast. Dat leidt tot meer slijtage en lagere prestaties. Oefen daarom een gelijkmatige druk uit en laat de machine het werk doen. Zo gaan zowel je machine als je boren langer mee en werk je comfortabeler.

Vermijd ook zijwaartse druk op de machine, bijvoorbeeld wanneer je rond een wapeningsstaaf probeert te boren. Dat kan leiden tot snellere slijtage en schade aan zowel de boor als de boorkop.

9. Kies de juiste machine voor de toepassing

Gebruik altijd de machine die geschikt is voor de klus. Zo is een SDS Max boorhamer de juiste keuze voor grote gaten in beton, in plaats van een SDS Plus boorhamer. Door de juiste machine te gebruiken, wordt de motor minder belast en behaal je betere resultaten.

10. Laat de machine afkoelen

Laat de machine tussen werkzaamheden door of tijdens langdurig gebruik regelmatig afkoelen. Zo voorkom je oververhitting en vroegtijdige slijtage van onderdelen.

11. Gebruik een gereedschapszekering

Bevestig je machine aan een geschikt bevestigingssysteem met een gereedschapszekering om het risico op vallende machines te beperken. Zo bescherm je niet alleen je machine, maar ook de mensen die onder je werken.

Boren, bits en zaagbladen

12. Investeer in kwaliteitsvolle verbruiksgoederen

Kwaliteitsvolle boren, bits, zaagbladen en doorslijpschijven zorgen niet alleen voor betere resultaten, maar verminderen ook de belasting van de machine. Door te kiezen voor hoogwaardige verbruiksgoederen verleng je de levensduur van je machine en werk je efficiënter. Bij Hilti vind je voor elke toepassing en elk budget een oplossing die voldoet aan je verwachtingen op het vlak van prestaties en prijs.

13. Bevestig accessoires correct

Accessoires die niet correct zijn bevestigd, kunnen bewegen of loskomen. Dat kan de kwaliteit van je werk beïnvloeden en schade aan de machine veroorzaken. Controleer daarom altijd of boren, bits, zaagbladen en andere accessoires stevig en correct zijn bevestigd.

Ontdek onze verbruiksgoederen

Voedingsbronnen

14. Gebruik de juiste verlengkabel

Gebruik altijd een verlengkabel met de juiste kabeldikte. Een ongeschikte verlengkabel kan leiden tot vermogensverlies en oververhitting. Werk je liever zonder kabel? Ontdek dan het Nuron accuplatform met vijf accu's die compatibel zijn met meer dan 100 machines.

Ontdek ons Nuron accuplatform

15. Rol voedingskabels volledig af

Een opgerolde voedingskabel of verlengkabel kan oververhit raken en beschadigd worden. Ook knikken en lussen in de kabel kunnen schade veroorzaken. Rol kabels daarom altijd volledig af voordat je aan het werk gaat.

16. Investeer in een overspanningsbeveiliging

Een overspanningsbeveiliging beschermt de elektronica van je machine tegen spanningspieken en zorgt voor een stabielere stroomtoevoer. Zo verklein je het risico op schade en verleng je de levensduur van je machine.

Opslag

17. Bewaar accu's correct

Bewaar je accu’s op een koele en droge plaats, beschermd tegen direct zonlicht en extreme temperaturen. Zo beperk je slijtage en capaciteitsverlies. Laat accu’s ook niet op de machine zitten wanneer je ze niet gebruikt.

Een aparte opbergoplossing, gescheiden van ander materiaal en beschermd tegen stof en vocht, helpt om deze goede gewoonte consequent toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan een georganiseerde oplossing zoals ProKit, die zorgt voor meer structuur op de werf.

ProKit ontdekken

18. Houd je machine zo droog mogelijk

Vocht versnelt corrosie. Toch kan het gebeuren dat je machine nat wordt door regen of werkomstandigheden. Droog je machine daarom altijd volledig af voordat je ze opbergt.

19. Bescherm machine tegen schade

Berg je machine altijd correct op in een stevige koffer. Zo bescherm je ze tegen stof, vuil, vocht en stoten. Een modulair systeem zoals ProKit helpt je bovendien om je machine en verbruiksgoederen vooraf klaar te zetten en veilig als één geheel te transporteren tussen werven.

Stel je ProKit-systeem samen

Wat is de echte kost van een machine?

Een nieuwe machine kan op het eerste gezicht duur lijken. Maar een machine nodig hebben en ze niet beschikbaar hebben wanneer je ze nodig hebt, kan veel meer kosten.

Daarom loont het om je machines goed en regelmatig te onderhouden.

De echte kost van een machine is meer dan de aankoopprijs. Het gaat ook om terugkerende kosten zoals stilstand, inefficiëntie, kalibratie, onderhoud, reparaties en accu’s.

Hilti helpt je om deze kosten voor je bedrijf te verlagen.
Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we je kunnen ondersteunen in je dagelijkse werking als betrouwbare partner.

Bewezen betrouwbaarheid: kies machines die je productiviteit verhogen

Klaar om je machines meer werk te laten doen? Ontdek onze best beoordeelde machines bij onze klanten.

Ontdek onze nieuwe producten

(1) 2 jaar garantie – Met uitzondering van de volgende machines waarvoor een garantie van 1 jaar geldt: AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DD-HD 01 12, DD-ST 120 01, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH-FSC 01, DSH-P 01.