Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Machine opslag en transportsystemen

ProKit

Stevig. Modulair. Voor bouwprofessionals.

Een arbeider bergt een Hilti-slagschroevendraaier op in het modulaire opbergsysteem ProKit
Modulair Systeem

Pack it

Breng al je materiaal sneller naar de werf met ons flexibele, ruime opbergsysteem.
Een vakman neemt een Hilti ProKit-transportkoffer
Gebruiksgemak

Stack it

ProKit-koffers kunnen met één hand worden gestapeld en ontstapeld, voorzien van zelfvergrendelende deksels om vallen te voorkomen.
OnTrack-inventarisatietag in een ProKit-opbergdoos
Gemoedsrust

Track it

Voeg ON!Track-assetlabels toe om je ProKit-opslagartikelen op afstand te volgen.
Een arbeider bergt een Hilti-slagschroevendraaier op in het modulaire opbergsysteem ProKit
Modulair Systeem

Pack it

Breng al je materiaal sneller naar de werf met ons flexibele, ruime opbergsysteem.
Een vakman neemt een Hilti ProKit-transportkoffer
Gebruiksgemak

Stack it

ProKit-koffers kunnen met één hand worden gestapeld en ontstapeld, voorzien van zelfvergrendelende deksels om vallen te voorkomen.
OnTrack-inventarisatietag in een ProKit-opbergdoos
Gemoedsrust

Track it

Voeg ON!Track-assetlabels toe om je ProKit-opslagartikelen op afstand te volgen.

    Robuust gebouwd. Voor jouw werven.

    Close-up van de bovenkant van de ProKit bedekt met regenwater

    Water- en stofbestendig

    IP65-gecertificeerde boxen om jouw materiaal te beschermen.

    Arbeider die een modulair ProKit-opbergsysteem door de modder verplaatst

    Schokbestendige behuizing

    Robuuste polymeren voor veeleisende omgevingen.

    Man die een modulair ProKit-opbergsysteem door een modderige plas verplaatst

    Duurzame trolley

    Draagvermogen tot 113 kg, zodat je meer materiaal in één keer kunt vervoeren.

    ProKit die over een betonnen trede rolt

    Extra grote wielen van 27 cm

    Met rubber bekleed voor een betere weerstand tegen lekken, hitte en water.

    Meer materiaal. Minder gedoe.

    Modulair. Aangepast aan jouw toepassingen.

    Verplaats meer gereedschap, sneller en gemakkelijker dankzij ons uitbreidbaar assortiment opbergkoffers en -systemen.
    Man die de ProKit met meerdere compartimenten stapelt

    Ruimtebesparend ontwerp

    Maak de opbergboxen en organizers los van de trolley voor eenvoudig transport en opslag.

    Twee arbeiders die naar het scherm van een laptop wijzen die boven op een ProKit staat

    Werkplek

    Creëer een tijdelijke werkplek door opbergbakken of organizers bovenop de trolley te bevestigen.

    Arbeider die het verbruiksartikelencompartiment van de ProKit opent

    Flexibiliteit

    Organizer met 11 aanpasbare vakken voor je verbruikgoederen en accessoires.

    Een man houdt een reservewiel van de ProKit terwijl de ProKit op de achtergrond staat

    Zelf repareren

    Bestel wielen, sluitingen, koppelingen en reserveonderdelen om tijd en geld te besparen.

    Bescherm je gereedschap

    Veilig gebouwd. Voor jouw gemoedsrust.

    ProKit helpt je je materiaal te beschermen tegen schade, verlies en diefstal.
    Close-up van het ProKit-opbergsysteem

    Latch it

    Het zelfvergrendelende deksel voorkomt dat er voorwerpen uitvallen, zelfs als de sluitingen niet goed zijn gesloten.

    Hangslot gebruikt op een ProKit-koffer

    Lock it

    Je kan je ProKit-boxen en -opbergers eenvoudig voorzien van hangsloten of kettingsloten.

    Track it

    Voeg ON!Track-tags toe en bekijk je inventaris op je smartphone of pc.

    Protect it

    Tot 80 % dekking bij diefstal wanneer ProKit is opgenomen in je Hilti Fleet Management-contract.

    “ProKit is ontworpen om gemakkelijker te stapelen en overzichtelijker te zijn, en is robuust genoeg voor de meest veeleisende werven.”

    — Ryan Mulligan
    ProKit Product Manager

    Stel je ProKit-systeem samen

    Ontdek nu
    Bestel uw ProKit