Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu
Nuron

SC 4MR-22 Snoerloze cirkelzaag

Kit SC 4MR-22 + SCBM XCut doos productnummer: 2395976

Compacte, lichtgewicht, snoerloze cirkelzaag om bovenhoofds te zagen tot op een diepte van 51 mm | 2 inch (Nuron-accuplatform)

  • Max. zaagdiepte: 51 mm
  • Zaagbladdiameter: 136 mm
  • Basismateriaal: Metaal, Staal, Roestvrij staal

Klanten zochten ook naar SC 4MR, snoerloze cirkelzaag, cirkelzaag op accu, metaal circelzaag of circelzaag rechts.

Stel uw snoerloze kit samen

Machine body
Machine body in doos Bevat: 1x Cirkelzaagblad Default XCut Struct 136 A, 1x Cirkelzaagblad SCBM XCut Struc 136
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
542,32 EUR