Nuron
SF 6H-22 snoerloze slagboormachine
Kit SF 6H-22 doos productnummer: 2343663
Schroef- en klopboormachine uit het 'Power gamma', met Active Torque Control en geavanceerde ergonomie voor universeel boren en schroeven op hout, metaal en metselwerk (Nuron-accuplatform)
- Maximum koppel (zachte/harde verbinding): 65 Nm (zachte verbinding), 85 Nm (harde verbindng)
- Nullast tpm: Versnelling 1: 490 rpm; Versnelling 2: 2000 rpm
- Klembereik gereedschapsopname: 2 - 13 mm
Klanten zochten ook naar SF 6, schroefboormachine, schroefmachine, schroeftoestel of visseuse.
Stel uw snoerloze kit samen


Machine body in doos Bevat: 1x Bitset S-BSC UNI 50/2" T (6) Bulk
Hoeveel kits wenst u te bestellen?
Nettoprijs (excl BTW)
446,25 EUR