Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Loodgieters: welke machines kies je?

Ontdek het Hilti assortiment voor loodgieters: boren, leidingbevestiging, leidingnetwerken en sanitaire installaties.

Reciprozaag SR 4-22

SR 4-22 reciprozaag

  • Lichtgewicht ontwerp voor bediening met één hand

  • Zagen op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Duurzaam en onderhoudsarm

  • Snel en soepel zagen

BestellenBekijk product

Draadloze stofzuiger VC 4MX-22 PK T8

VC 4MX-22 PK T8 snoerloze stofafzuiger

  • M-klasse stofzuiger

  • Ontworpen voor maximale flexibiliteit

  • Bluetooth® afstandsbediening

  • Voor nat en droog gebruik

BestellenBekijk product

Accuboormachine TE 4-22

TE 4-22 snoerloze boorhamer

  • Compact maar krachtig

  • Sneller boren

  • Uitgebreide veiligheidsfuncties

  • Active Vibration Reduction (AVR) vermindert vermoeidheid tijdens gebruik

BestellenBekijk product

Accuschroefboormachine met slagfunctie SF 6H‑22

SF 6H-22 snoerloze slagboormachine

  • Hoge snelheid en hoog koppel

  • Maximale snoerloze prestaties

  • Ontworpen voor een lange levensduur

  • Active Torque Control (ATC)

BestellenBekijk product

Accu-slagschroevendraaier SID 4-22

SID 6-22 Snoerloze slagschroefmachine

  • Borstelloze motor

  • LED-verlichting rond de bithouder

  • Extra compact formaat, slechts 134 mm

  • Maximaal koppel: 186 Nm

BestellenBekijk product

Perstang voor NPR 19-22-buizen

NPR 19-22 Buisperstang

  • Compact, licht en snel

  • Compatibel met toonaangevende leidingfabrikanten

  • Persen van koperen en stalen leidingen tot 35 mm

  • Persen van kunststof leidingen tot 40 mm

BestellenBekijk product

AG 4S-22

Accu-haakse slijper AG 4S-22

AG 4S-22 snoerloze haakse slijper

  • Schijfdiameter: 125 mm

  • Maximale zaagdiepte: 34 mm

  • Snelheidsregeling

  • Geschikt voor roestvrij staal

BestellenBekijk product

Multifunctioneel gereedschap SMT 6‑22

Snoerloos oscillerend multigereedschap SMT 6-22

  • Ergonomische handgreep

  • OPM-bereik: 10.000-20.000

  • Compatibel met Starlock MAX

  • LED-verlichting

BestellenBekijk product

PM 2-LG

PM 2-LG groene lijnlaser

  • Beter zicht voor hogere productiviteit

  • Nauwkeurigheid: ±3 mm op 10 m

  • Zeer gebruiksvriendelijk

  • Waarschuwing bij lage batterijspanning

BestellenBekojk product

Accu cirkelzaag SC 4MR-22

SC 4MR-22 Snoerloze cirkelzaag

  • Compact ontwerp met rechts geplaatst zaagblad

  • Snelle, koude zaagsneden tot 51 mm diep in metaal

  • Voor het zagen van strutprofielen, draadeinden en metalen leidingen (EMT)

  • Weegt slechts 2,2 kg

BestellenBekijk product

Éclairage de chantier LED sans fil SL 2-22

SL 2-22 LED-werklicht

  • Meerdere bevestigingsmogelijkheden

  • Geschikt voor gebruik in beperkte ruimtes

  • Lichtsterkte: 500 lm

  • Inspectie van oppervlakteafwerkingen

BestellenBekijk product
SR 2-A12 reciprozaag gebruikt om een buis door te zagen in een gipskartonwand

Wat zijn de beste snoerloze toestellen voor loodgieters?

Als loodgieter weet je dat de juiste uitrusting het verschil kan maken tussen goed werk en een werf die perfect onder controle is.

Loodgieterij is een essentieel onderdeel van veel bouwprojecten. Met de juiste toestellen kun je water- en gasinstallaties betrouwbaar, duurzaam en volgens de geldende eisen installeren.

Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van leidingen, het opsporen van lekken, het onderhouden van gasinstallaties en nog veel meer.

Op deze pagina vind je een selectie van onze beste toestellen en uitrusting voor de dagelijkse werkzaamheden van professionals in de loodgieters- en gassector.

Als toonaangevende fabrikant van snoerloze toestellen biedt Hilti een uitgebreid assortiment oplossingen voor verschillende toepassingen. Zo kun je efficiënt werken en betrouwbare resultaten behalen.

Professionele loodgieter die een stalen buis doorslijpt met een draadloze Hilti-haakse slijper

Waarom kiezen voor Nuron?

Ons Nuron assortiment biedt:

  • Eén accuplatform voor ongeveer 90 toestellen

  • Meer werk per lading

  • Geïntegreerde accudiagnose

  • Verbeterde veiligheidsfuncties

  • Laatste laadlocatie*

Met bepaalde toestellen uit het Nuron assortiment profiteer je van snoerloze prestaties zonder compromissen. Langdurige accu's, accessoires die tijd besparen en een uitgebreid serviceaanbod helpen je om vandaag en morgen productief te blijven.

Of je nu buizen snijdt of perst, gipsplaten snijdt of andere installatiewerkzaamheden uitvoert, wij hebben de juiste oplossing voor jouw behoeften.

Alle toestellen gebruiken hetzelfde accuplatform. Zo schakel je eenvoudig tussen toestellen voor verschillende toepassingen en profiteer je van een volledig snoerloze werkomgeving op de werf.

Naast de geïntegreerde veiligheidsfuncties in onze toestellen, zoals Active Torque Control (ATC) en Active Vibration Reduction (AVR), helpen onze afzuigaccessoires om stof te beperken. Met onze draagbare verlichting werk je bovendien in een veiligere omgeving.

Ook voor dagelijkse taken, zoals lassen, leidingen controleren of een buizensnijder gebruiken, helpt Hilti je om je werkzaamheden efficiënt uit te voeren.

*Fleet abonnement en laadmodule vereist.