Capsule chimique HVU-TZ
Capsule chimique HVU-TZ M16 numéro de produit : 2295597
Capsule chimique haute performance pour ancrage dans le béton et pour les charges dynamiques
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu
- Logiciel PROFIS: Oui
- Composition du matériau: Uréthane méthacrylate hybride adhésif
Les clients ont également cherché Capsule, scellement chimique, plafond, scellement ou fixation.
Choisir les options
Taille de la cheville
- M10
- M12
- M16
- M20
Profondeur d'implantation standard
- 90 mm
- 110 mm
- 125 mm
- 195 mm
Taille du pack
- 4 pce(s)
- 16 pce(s)
- 20 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
16
Prix net HT
136,80 EUR
8,55 EUR
/
1 Pièce(s)






