Cheville chimique à base de ciment injectable HIT-FP 700 R
Mortier injection HIT FP 700 R 500/1/INT #2330578
Cheville chimique à base de ciment injectable résistant au feu pour connexions structurelles de fers d'armature résistantes au feu
- Agréments / rapports de test: ETA, Feu, Sismique
- Charge sismique: Oui
- Logiciel PROFIS: Oui
Les clients ont également cherché mortier ciment, mortier injection, mortier coupe-feu, FP700 ou HIT-FP 700 R.
Choisir les options
- 1 pce(s)

Scellement d’armature classé au feu
Le mortier injectable peut-il être utilisé dans le calcul du comportement au feu ?
Depuis plusieurs années, les ingénieurs concevant des scellements d’armatures rapportées, dans le cadre des projets impliquant un classement au feu, ont recours à des solutions mécaniques telles que des ancrages plus profonds ou des calfeutrement entre les joints. Avec le HIT-FP 700 R Hilti, le tout premier mortier à base de ciment injectable résistant au feu de l’industrie, il est à présent plus facile, pour les ingénieurs, de fournir une solution fiable, plus productive et conforme aux normes pour le scellement en béton classé au feu.
Vos questions à propos du scellement d’armatures classé au feu
En quoi consiste le calcul du comportement au feu ?
Le calcul du comportement au feu vise à prévenir les défauts de construction en cas d’incendie. En Europe, la norme Eurocode EN 1991-1-2 décrit les actions thermiques et mécaniques pour la conception structurelle d’un bâtiment exposé au risque d’incendie. La norme EN 1992-1-2 présente les principes, les exigences et les règles à respecter pour concevoir des structures en béton classées au feu stables, y compris le scellement d’armatures rapportées.
Qu’est-ce que le scellement d’armatures rapportées classé au feu ?
Les techniques de scellement d’armatures rapportées connectent des éléments structurels en béton, par exemple pour ajouter de nouvelles sections aux structures existantes ou pour solutionner des changements de conception à la volée. Le scellement est généralement effectué par le biais de barres d’armature déformées installées dans des trous forés et sécurisées par des adhésifs chimiques homologués. Les ingénieurs conçoivent des scellements d’armatures rapportées résistants au feu de manière à ce qu’ils conservent leur résistance dans les situations de chargement accidentel, comme lors d'un incendie, d’après l’Eurocode.
Comment le scellement d’armature rapportée classé au feu est-il conçu ?
Auparavant, une conception conforme à l’Eurocode impliquait de prendre en considération la réduction de la résistance uniquement pour le béton et les barres d’armature. On obtenait une température maximale critique de 500 °C, mais les adhésifs utilisés pour les armatures rapportées n’étaient pas pris en compte, la plupart perdant leurs capacités autour de 350 °C, ce qui entraînait le glissement de la barre. Pour protéger les barres fixées dans un scellement classé au feu, les ingénieurs ont dû augmenter l’épaisseur d’enrobage du béton ou la profondeur d’ancrage, ou ajouter des panneaux de protection incendie. Cependant, une évaluation Eurocode récente a permis la certification du mortier injectable résistant au feu pour le scellement des armatures rapportées résistant au feu sans recourir à une protection mécanique supplémentaire.

Mortier injectable résistant au feu
Une solution pour la conception des scellements en béton classés au feu
Le HIT-FP 700 R est le premier mortier chimique résistant au feu de l’industrie certifié pour une utilisation dans les applications de scellements d’armatures rapportées. Ce mortier injectable à base de ciment aux performances exceptionnelles est homologué pour sa résistance sismique et statique, et pour une durée de vie allant jusqu’à 100 ans. Il présente une contrainte d'adhérence supérieure même à haute température (jusqu’à 500 °C), quelle que soit l’épaisseur d’enrobage du béton, ce qui vous permet de concevoir des solutions plus sûres, conformes à l’Eurocode, réduisant la complexité et le besoin de revoir la conception.
Dans quels cas puis-je utiliser le mortier injectable résistant au feu HIT-FP 700 R ?
Le mortier injectable résistant au feu Hilti convient à la plupart des scellements d’armatures rapportées classés au feu, y compris les jonctions entre le béton neuf et le béton existant, les nouveaux poteaux, les extensions de poteau et de poutre, les extensions de pont, les parois moulées, et la fermeture des ouvertures.
Comment le mortier injectable résistant au feu HIT-FP 700 R s’utilise-t-il ?
L’installation s’effectue selon le même principe que pour les autres mortiers Hilti, ce qui n’est pas toujours le cas pour d’autres produits. Le HIT-FP 700 R est compatible avec les pinces d'injection HDE sans fil, ce qui minimise le gaspillage de mortier et le temps passé sur chaque jonction.
Y a-t-il un moyen plus rapide d’installer une armature rapportée ?
Les installateurs peuvent gagner du temps, éviter de faire des erreurs et réduire la quantité de poussière émise lorsqu’ils percent des trous pour les scellements d’armatures rapportées en adoptant la procédure SafeSet Hilti, qui associe une mèche de forage creuse à un aspirateur.
La Suite PROFIS Engineering est simple d’utilisation et facilite la conception des scellements d’armatures rapportées tels que les joints, jonctions et recouvrements. Elle permet de calculer rapidement les profondeurs d’ancrage des armatures rapportées, comme solution alternative aux méthodes traditionnelles ou oublis de réservations, afin de réduire la redondance, de gagner du temps et de contrôler les coûts.
Vous recherchez les données techniques d'un produit ? Vous avez besoin de solutions pour vous aider à respecter les exigences en matière de sécurité d'un projet ? Vous cherchez des moyens de gagner en précision, en rentabilité et en qualité ? Hilti fournit des conseils d’expert clairs et des solutions techniques pour vos projets de construction complexes.
Les accidents, les blessures et les maladies de longue durée survenant sur les chantiers ont un impact sérieux sur les ouvriers et les entreprises. Si votre objectif est de créer un environnement plus sûr, plus sain et plus résilient, nous disposons d'outils et de services qui peuvent vous y aider.