Rondelle souple avec clou X-SW 30
Clou à rondelle X-SW 30 C37 numéro de produit : 40614
Rondelle souple avec clou prémonté pour la fixation de membranes imperméables sur du béton ou de la maçonnerie
- Application: Étanchéité à l'eau
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Les clients ont également cherché rondelle plastique, clou membrane, clou delta ms, clou chocolat ou clou avec rondelle.
Choisir les options
Diamètre
- 30 mm
Longueur du clou
- 37 mm
- 47 mm
Longueur
- 37 mm
- 47 mm
Taille du pack
- 400 pce(s)
- 500 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
500
Prix net HT
552,30 EUR
1,10 EUR
/
1 Pièce(s)




