PEPPOLÊtes-vous prêts ?Plus d'informations
nouveau

Exosquelette des épaules EXO-S

Exosquelette pour les épaules EXO-S #2331083

Exosquelette pour les métiers de la construction permettant de soulager la fatigue des épaules et du cou lors des applications au-dessus du niveau des épaules, pour des circonférences de biceps jusqu'à 40 cm (16”)

  • Poids: 2.4 kg
  • Largeur: 450 mm
  • Longueur: 250 mm

Les clients ont également cherché exosqueletteexosquelette brasexosquelette constructiondispositif d'assistance physique ou EXO.

Choisir les options

Taille du pack
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
1 879,00 EUR
1 879,00 EUR / 1 Pièce(s)

Exosquelette pour travaux au-dessus des épaules

Un travail plus efficace et plus facile grâce à l’exosquelette Hilti

Soulagez vos employés et assurez le bon déroulement de vos projets et chantiers grâce à l’exosquelette EXO-S. Notre exosquelette passif (non motorisé) offre un soutien ergonomique. Il aide à réduire les douleurs au cou et aux épaules, causées par des tâches répétitives et pénibles telles que la fixation de rails pour cloisons sèches, la pose de canalisations ou le meulage et le ponçage de surface au plafond.

Exo-s Overhead Exoskeleton

Un soutien supplémentaire lors de vos travaux au-dessus des épaules

Réduisez les tensions sur les épaules jusqu’à 60 % grâce à notre exosquelette passif

Créé spécifiquement pour l’industrie de la construction, notre EXO-S ne va ni rendre vos muscles plus faibles ni vous transformer en robot, il vous soutiendra ! L’exosquelette EXO-S peut réduire jusqu’à 60 % la tension et la fatigue exercées sur vos épaules, selon la tâche répétitive effectuée.

Le porter pour effectuer des travaux au plafond permet de prévenir les problèmes du haut du corps, pour une meilleure qualité de vie future. Un support de cou peut même être ajouté pour un soulagement supplémentaire lors des tâches les plus exigeantes.

Exosquelette EXO-S pour travaux au-dessus des épaules

Comment fonctionne l’EXO-S

Transfère la charge du haut du corps vers les hanches pour les tâches au-dessus des épaules

L’EXO-S utilise une technologie de traction mécanique par câbles pour déplacer le poids de vos épaules vers vos hanches, qui sont mieux conçues pour supporter les poids. Notre exosquelette offre un soutien ergonomique supplémentaire, tout en améliorant votre sécurité et votre confort, dans le cadre d’applications au-dessus des épaules, au mur ou au plafond.

S'ajuste facilement à toutes les morphologies

Pas besoin d’outil ou de clé pour adapter l’exosquelette à chacun de vos employés

Lorsque vous êtes sur chantier, la dernière chose dont vous avez besoin est d’être ralenti. Grâce à son design ergonomique, l’EXO-S est facile à enfiler et à enlever en toute autonomie.

Avec ses tailles prédéfinies, vous pouvez l’ajuster facilement à chaque morphologie. Il ne nécessite ni outil ni clé. Nous vous proposons néanmoins une formation et une assistance en cas de besoin.

Comment ajuster correctement votre EXO-S

Exosquelette EXO-S pour travaux au-dessus des épaules

La hauteur et la largeur sont ajustables grâce aux réglages prédéfinis et facilement lisibles, de la taille XS à XXL

Exosquelette EXO-S pour travaux au plafond

Les niveaux de tension peuvent être réglés simplement en tournant une molette : pas besoin d’outil ou de clé 

Exosquelette EXO-S pour travaux au-dessus des épaules

Des brides et des coussinets souples et rembourrés pour la ceinture et les bras permettent aux points de pression de rester confortables

Exosquelette pour travaux au plafond EXO-S

Design léger et compact

Ne restreint pas les mouvements naturels pour un travail confortable tout au long de la journée

L’EXO-S a été spécialement conçu pour apporter un soutien lors des travaux d’installation au-dessus des épaules sur les chantiers. Sa conception compacte et légère – il pèse à peine 2,4 kg – permet une amplitude de mouvement sans entrave. Les utilisateurs peuvent dès lors porter cet exosquelette confortablement pendant toute la journée de travail. Il ne nécessite ni source d’alimentation ni moteur, ce qui signifie moins d’entretien, une meilleure mobilité et une disponibilité à tout moment. 

Exo-s Overhead Exoskeleton

Protège vos équipes et votre productivité

Montrez que la sécurité est importante pour vous, attirez et conservez une main-d’œuvre qualifiée

À une époque où l’industrie de la construction connaît une pénurie de main-d’œuvre, l’EXO-S peut vous aider à préserver la santé et la sécurité de votre équipe. Cet exosquelette permet de minimiser les risques pour vos employés. En offrant un cadre de travail plus sûr, vous pouvez ainsi attirer et retenir une main-d’œuvre qualifiée.

Le soutien fourni par l’exosquelette peut également se traduire par moins de jours d’arrêts maladie, ce qui facilite la livraison des projets dans le respect des délais et du budget.

Apportez à vos équipes plus de sécurité et de confort dans leur travail, grâce à des solutions qui vont bien au-delà du simple respect de la réglementation.

Des meuleuses d’angle offrant les meilleures fonctionnalités de sécurité du marché, des options avancées de contrôle de la poussière sur pratiquement tous les outils, des systèmes d’attache et plus encore – bienvenue sur la plateforme sans fil Nuron !

Découvrez des solutions pour contrôler la poussière sur le chantier, des technologies qui en empêchent la création et des systèmes pour protéger vos équipes pendant le forage, le rainurage, la découpe, la démolition et plus encore.