Carotteuse DD 30-W
Carotteuse au diamant DD 30-W 230V numéro de produit : 2043845 #2043845





Carotteuse diamant compacte et légère pour le carottage à main, à eau de trous destinés aux chevilles pour charges lourdes et aux fers d'armature de 8 à 35 mm (5/16 - 1-3/8") de diamètre
- Diamètres: 8 - 35 mm
- Tension d'entrée nominale: 230 V
- Matériau support: Béton, Maçonnerie
Les clients ont également cherché carottage, carotteuse, foreuse, perceuse ou diamant.
Choisir les options
Taille du pack
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
4 972,09 EUR
4 972,09 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Diamètres
8 - 35 mm
Tension d'entrée nominale
230 V
Matériau support
Béton, Maçonnerie
Mode de fonctionnement
Système de forage à main ou sur colonne
Puissance nominale
1450 W
Nombre de vitesses
1
Vitesse de rotation à vide
engrenage 1: 9200 tr/min
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
7.6 kg
Dimensions (LxlxH)
429 x 127 x 238 mm
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
88 dB (A) 1
Vibr. tri. pour perçage dans le béton (à l'eau) avec couronne diamant A (ah, DD)
6 m/s²
Vibr. tri. pour perçage dans le béton (à l'eau) (ah, DD) - couronne A
C+ 18/300 SPX-T
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Fiche de données de sécurité Spray 66/300 ML (DE) [ 147.3 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Spray 66/300 ML (FR) [ 191.7 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Spray 66/300 ML (NL) [ 143.9 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Perçage sans bruit – solution idéale pour forage dans des bâtiments habités
- Le perçage sans impact diminue le risque de dommage sur les matériaux fragiles et permet de forer près des bords
- Forage rapide traversant barres d'armatures grâce à la technologie unique TopSpin
- Vitesse d’amorçage pour positionnement précis du trou
- Le système de mandrin à verrouillage rapide sans clé rend le changement de trépans de carottage plus rapide et plus facile que jamais
Applications
- Forage de trous d'ancrage précis et de trous traversants de 8 à 35 mm (5/16 - 1-3/8") de diamètre
- Perçage à faible bruit pour installation de chevilles lors de travaux de rénovation dans les hôpitaux, les bâtiments commerciaux et résidentiels
- Carottage à eau dans le béton fortement armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
- Carottage à eau dans des matériaux fragiles (marbre, tuiles, maçonnerie, pierre naturelle) et près des bords
Produits liés
Réservoir d'eau alimenté par batterie pour la découpe/le carottage à eau (plateforme de batteries Nuron)
Alimentation électrique portable et temporaire avec une puissance et une capacité élevées pour l'utilisation avec des outils électriques pour travaux intensifs
Une unité unique pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant
Couronne de forage optimale pour tout type de béton - compatible avec les carotteuses DD EC-1 et DD 30-W, emmanchement C+
Services
Service de réparation Hilti
- La révision est gratuite pendant jusqu'à 2 ans, incluant pièces d'usure, collecte et livraison
- Après 2 ans, les coûts de réparation sont plafonnés
- Collecte et livraison sur site sans accrocs, grâce à notre partenariat fort avec des transporteurs fiables
- En un simple clic ou un simple appel – nous nous occupons du reste
- Ni enregistrement ni preuve d'achat nécessaires
Fleet Management
- L'étiquetage individuel et la visibilité en ligne permettent un suivi transparent de la flotte d'outils.
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, services et réparations, ce qui permet d'assurer un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les dernières technologies permettent d'augmenter la productivité sur chantier.
- La couverture vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.