
Wat zijn de risico's en waarom heb je speciale oplossingen nodig?

In de meeste gevallen moeten verwarmings-, koel- of watertoevoerleidingen geïsoleerd worden. Waarom? De belangrijkste redenen zijn om het energieverbruik en warmteverlies te verminderen, de geluidsoverdracht te beperken en bescherming te bieden tegen corrosie. Bij brandveilige doorvoeringen is deze isolatie erg belangrijk.
Afbeelding 1 - Leidingisolatie met een Hilti-oplossing
Pijpisolatie - typische materialen en soorten
Veel isolatiematerialen, zoals minerale wol, zijn onbrandbaar en zeer effectief. In combinatie met een brandwerend materiaal kan het kieren tussen leidingen en muren of vloeren afdichten om een brandwerende verbinding te creëren. Zo kan minerale wol met een brandwerend acrylaat afdichtingsmiddel de ruimte tussen een buis en een muur- of vloerdoorvoer effectief afdichten, volgens een goedgekeurd systeem. De details, zoals lengte, configuratie en goedgekeurde leidingtypes, staan beschreven in de Europese Technische Goedkeuring (ETA).
Afbeelding 2 - Isolatie met minerale wol
Veel leidingen zijn geïsoleerd met een rubber materiaal met gesloten cellen dat flexibel en gemakkelijk te bevestigen is. Dit materiaal is geschikt voor warm en koud water, verwarming, airconditioning en koelsystemen. Het zwakke punt is de brandbaarheid: het verbrandt in geval van brand en laat een open ruimte achter tussen de buis en de muur of vloer. Dit betekent dat een opzwellend materiaal moet worden toegevoegd om de open ruimte op te vullen.
CFS-B brandwerend verband: een flexibele en effectieve oplossing
Om doorslagproblemen op te lossen is opzwellende druk niet nodig.
Deze opzwellende middelen zijn over het algemeen voorbehouden voor toepassingen zoals het afdichten van kunststof buizen, waarbij de opzwellende druk nodig is om de buis samen te drukken wanneer deze zacht wordt en de brandstop de ruimte afsluit.
Het gekozen opzwellende materiaal mag echter niet alleen de ringvormige ruimte afdichten. De meeste rubberen isolatie is vrij dik en als het smelt, ontstaan er holtes waardoor vuur, hitte en rook zich naar andere delen van een gebouw kunnen verspreiden.
Om een geschikte en flexibele oplossing te bieden heeft Hilti de brandstopstrip CFS-B ontwikkeld, die 2 mm dik en 125 mm diep is en eenvoudig te installeren. De strip past zich aan verschillende pijpdiameters aan en wordt bevestigd met een strip of staaldraad. Hilti Firestop CFS-S ACR acrylaatkit kan eventuele resterende kieren opvullen. Deze oplossing voldoet aan EN1366-3 en heeft een volledige ETA-classificatie. U kunt het op onze website bekijken door op deze link te klikken brandwerende bandage CFS-B.
Afbeelding 3 - Installatie van het CFS-B brandwerende bandage
Bekijk de video op deze link om te leren hoe je het CFS-B brandwerende bandage installeert: hoe Hilti brandwerende bandage CFS-B installeren.
Het grote voordeel: een breed scala aan autorisaties in de ATE
De Europese technische beoordeling ATE-20/0993 van Hilti Firestop Bandage CFS-B toont aan dat dit unieke product geschikt is voor een verscheidenheid aan penetratietoepassingen getest volgens EN1366-3. Het product is geschikt voor eenvoudige penetraties, waarbij slechts twee lagen tape worden gebruikt in beton- en gipswanden.
Het product is geschikt voor eenvoudige doorvoeringen, waarbij slechts twee lagen tape worden gebruikt in beton- en gipsplaatconstructies. Het kan worden aangepast aan verschillende isolatiematerialen, wat het werk van bestekschrijvers en installateurs vereenvoudigt.
Hilti Firestop Bandage CFS-B is getest voor de volgende materialen en configuraties:
- Brandbare isolatie op basis van butylrubber
- Glasvezel minerale wol isolatie
- Minerale wolisolatie (smeltpunt >1000°C, minimale dichtheid 45 kg/m³)
- Koperen buizen met voorgemonteerde WICU flexibele PE isolatie
- Koperen buizen met PUR isolatie (dichtheid 39,4 kg/m³)
- Koperen buizen met een diameter tot 88,9 mm
- Stalen buizen met een diameter tot 114,3 mm en een wanddikte tot 14,2 mm
- Stalen buizen met een maximale diameter van 813 mm in wanden en 324 mm in vloeren
De Hilti-oplossing is niet alleen getest met de meest gangbare isolatiematerialen van de meest gangbare fabrikanten, maar ook met verschillende buismaterialen en diameters. Alle details zijn te vinden in de respectieve ETA's online of in onze software voor het ontwerpen van brandstops: brandstopselector
Buizen van aluminiumcomposiet
Aluminium composietbuizen worden steeds meer gebruikt vanwege hun flexibiliteit, maar hun gemengde gedrag, dat de specifieke kenmerken van kunststof en metalen buizen combineert, maakt brandtesten moeilijk. Het brandwerende bandage CFS-B heeft talrijke tests voor deze buizen doorstaan en biedt goede prestaties in een groot aantal toepassingen. Het heeft een van de grootste reeksen goedkeuringen op de markt voor composietbuizen.
De afstand tussen kanalen, een belangrijke factor
De afstand tussen leidingen is een cruciaal element in veel installaties. Omdat ruimte altijd een probleem is bij het plannen en ontwerpen van leidingsystemen, kan dit vaak een beperkende factor zijn. Hilti CFS-B firestop tape is getest onder omstandigheden waarbij de ruimte tussen de individuele leidingen minimaal is.
Afbeelding 4 - schema met afstanden tussen leidingen
Met de Hilti CFS-B brandwerende bandage CFS-B kan de ruimte tussen de buizen tot nul worden gereduceerd (S1=0), waardoor de ruimte en flexibiliteit in installaties worden geoptimaliseerd. Dit is een groot voordeel: het bespaart ruimte, zorgt voor stabiliteit in een opening en biedt flexibiliteit bij de planning van leidingsystemen. Verdere afstanden zijn te vinden in de Europese technische beoordeling.
Hilti biedt meerdere oplossingen voor buisinstallatiesystemen, waaronder brandwerende ankers. De buisafstand is belangrijk omdat de afstand tussen de brandopening en de eerste ondersteuning moet worden gespecificeerd om stabiliteit te garanderen in het gebied van de brandwerende wand of vloer. Voor wanden en vloeren moeten leidingen op een afstand van 250 tot 400 mm van het oppervlak worden ondersteund/geïnstalleerd.
Concluderend kan worden gesteld dat Hilti CFS-B brandwerend bandage
Kortom, de CFS-B brandstopstrip onderscheidt zich door zijn flexibiliteit en veelzijdigheid, en biedt een doeltreffend antwoord op de uitdagingen bij het installeren van metalen buizen met brandbare isolatie. Dankzij de uitgebreide tests voor verschillende soorten buizen vergemakkelijkt CFS-B een nauwkeurige specificatie in de beginfase van een project, waardoor later dure problemen kunnen worden vermeden. Bovendien maken het installatiegemak en de flexibiliteit in gebruik, met een rol van 10 m, het tot een praktische oplossing die geschikt is voor een breed scala aan toepassingen.
Neem voor meer informatie contact met ons op via belux.engineering@hilti.com.