Uw Hilti-machine heeft een unieke garantie van 2 jaar* voor kosteloze reparatie.
Tijdens die garantieperiode kunt u gebruikmaken van reparatieforfaits met een begrensd bedrag. Na elke reparatie buiten garantie (forfait of offerte) geniet u van 3 maanden bijkomende garantie op de betreffende machine.
Bij Hilti maken we er een erezaak van om uw machine zo snel mogelijk te repareren.
Klik hier om meer te lezen over onze DNV en over de reparatie van machines bij Hilti.
*2 jaar garantie Behalve voor de volgende machines die 1 jaar garantie hebben:
SDT 30 ; SD-M 2 01 ; SMI 55 ; SMD 57 ; SID 121-A ; XBT 4000-A ; UH 700 ; UD 30 ; UD 16 ; ST 2500 ; ST 1800 ; TKI 2500 ; SD 5000 ; P 8000D ; P 3500 ; ED 3500 ; BD 2000 ; DS FS12/14 chariot ; DEG 150-D ; DEG 125-D ; DCG 230-DB ; DCG 230-D ; DCG 180-P ; DCG 125-S ; DAG 230-D ; DAG 125-SE ; DAG 125-S ; AG 125-13S ; AG 125-15DB ; AG 230-24D ; AG 600-A36 ; AG 500-A22 ; AG 230-27DB ; AG 125-8SE ; DX 860-ENP ; DSH 600-X, DSH 700-X, Pompe DSH-P et DSH 900-X