Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
over 3 years ago

Hilti HUS4 vis à béton avec capsule adhésive HUS4-MAX

Ancrage Chimique,Profondeur d'ancrage,Ancrage Mechanique,Theorie d'ancrage,Ancrage

1.1K

Avec plus de 80 ans d'expertise et une passion pour l'innovation, Hilti est heureux d'annoncer la dernière innovation en matière d'ancrages. Une nouvelle technologie d'ancrage chimique pour diverses applications dans la construction métallique, la construction en béton et l'industrie.  

 

Les ancrages à vis collées d'Hilti se composent d'une vis à béton HUS4 d'Hilti avec une capsule de mortier HUS4-MAX, autrement dit la HUS4-MAX. 

 

Un nouveau document d'évaluation européen appelé EAD 332795 "Bonded screw fasteners for use in concrete" [1] a été élaboré pour cette nouvelle technologie de fixation. Le présent document EAD 332795 [1] est l'instrument d'une méthode de conception conforme à l'Eurocode 2, partie 4 [2], et réglementé par les dispositions supplémentaires d'un rapport technique publié par l'EOTA appelé "EOTA Technical Report 075" [3]. 

 

Temps de lecture : environ 15 minutes 

Vous voulez en savoir plus ? Lisez également notre livre blanc 

 

Le nouveau raccord à vis collé HUS4-MAX est la dernière génération d'un système d'ancrage chimique autobloquant qui utilise l'autoblocage mécanique pour un transfert de force fiable dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que dans le béton "jeune" et autres matériaux de base. Ce transfert de force peut être appliqué aussi bien pour une charge statique que pour une charge sismique, voir la figure. 1. 

 

Figure 1 : Joint à vis collé Hilti HUS4-MAX 

 

Par rapport aux ancrages chimiques standard, le nouveau Hilti HUS4-MAX ajoute un autoblocage mécanique à la transmission de la force. Ainsi, les avantages des ancrages chimiques (collage) sont combinés aux avantages des ancrages mécaniques (autobloquants). Cette combinaison réduit la sensibilité aux conditions de conception et aux hypothèses de conception et donne de la fiabilité. En effet, les conditions affectant le comportement de la liaison, comme la température, sont absorbées par le verrouillage mécanique et la liaison chimique. Il vous offre également une plus grande souplesse pour faire face aux changements de conception.  

 

Les avantages de l'HUS4max sont les suivants : 

(a) Une sécurité accrue. Étant donné que les paramètres qui influent sur la résistance de l'ancrage chimique (par exemple la température) sont pris en compte par l'élément de vis à béton (autobloquant) de l'ancrage chimique (collage). La fonction de double verrouillage est visualisée, voir Fig. 2. 

(b) Capacité de charge directe. Ne vous inquiétez pas des délais de durcissement avec l'élément de vis collé Hilti (HUS4-MAX) car, contrairement aux ancrages chimiques, les ancrages peuvent être chargés immédiatement.  

c) Installation facile. Le nettoyage des trous, les couples de serrage corrects, les accessoires obligatoires pour le collage et les limites de la technologie de forage, tout cela n'est pas un souci avec les ancrages HUS4-MAX. 

 

 

Fig. 2 : Autoblocage mécanique et chimique par le raccord à vis collé Hilti (HUS4-MAX) 

 

Ce système a été évalué selon la norme EAD 332795 "Bonded screw fasteners for use in concrete" [1] et peut être conçu conformément à l'Eurocode 2, partie 4 [2], et est réglementé par les dispositions supplémentaires d'un rapport technique publié par l'EOTA, l'EOTA TR 075 [3]. 

 

Nous voyons ces avantages principalement pour les applications suivantes : 

 

Structures primaires légères à moyennes et acier secondaire dans du béton normal fissuré et non fissuré (qualité de béton C20/25 à C50/60) sous charge statique, quasi-statique mais aussi sismique (C1).  

 

Applications mi-lourdes, non structurelles mais importantes pour la sécurité dans le béton fissuré et non fissuré (qualité de béton C20/25 à C50/60) sous charges statiques, quasi-statiques et sismiques (C1). Même si l'application n'est pas constructive, cela ne signifie PAS qu'il n'y a PAS de pertinence en matière de sécurité. EOTA TR 075 [3] / EC2, partie 4 [2] est destiné aux applications liées à la sécurité où la défaillance des fixations peut entraîner l'effondrement ou l'effondrement partiel de la structure. Dans ce contexte, elle couvre également les éléments non structurels soutenus par ou attachés aux bâtiments nouveaux ou existants. Par exemple, les garde-corps, les toits et les structures légères en acier. Pour de telles applications, Hilti HUS4-MAX vous permet de concevoir avec les plus petites distances de bord et d'axe en axe utilisées avec les ancrages chimiques, tandis que la fixation par vis collées Hilti protège également le forage de l'eau stagnante. En outre, même lorsqu'il est associé à la capsule de mortier, le raccord à vis Hilti HUS4-MAX reste entièrement amovible. 

Conception d'équipements de construction, de systèmes de construction et de machines avec Hilti HUS4-MAX dans du béton fissuré et non fissuré (C20/25 à C50/60) sous des charges statiques, quasi-statiques et sismiques (C1). La mauvaise performance des fixations des équipements et des systèmes est la principale cause de dommages et d'interruption des activités. La double fonction de verrouillage et l'amovibilité lors du changement de position de l'équipement vous donnent plus de flexibilité dans les changements fonctionnels de la configuration de l'ancrage. Hilti HUS4-MAX (raccord à vis collé) avec le kit de remplissage Hilti est une solution étanche à la poussière pour les sols étanches aux liquides revêtus. 

 

Le meilleur des deux mondes pour les ingénieurs et les entrepreneurs 

 

Conclusion 

Étant donné que les conditions affectant l'ancrage chimique, comme la température, sont absorbées par l'élément de vis en béton grâce à l'autoblocage, le HUS4-MAX présente de nombreux avantages par rapport aux systèmes d'ancrage existants. Ce système a été évalué selon l'EAD 332795 "Bonded screw fasteners for use in concrete" [1] et peut être conçu conformément à l'Eurocode 2, partie 4 [2], et est réglementé par les dispositions supplémentaires données dans un rapport technique publié par l'EOTA, l'EOTA TR 075 [3].  

Les entrepreneurs bénéficient également de votre choix, car en utilisant HUS4-MAX, ils n'ont plus à s'occuper du temps de durcissement, du nettoyage des trous de forage, du serrage manuel au couple et d'autres exigences ou restrictions qui s'appliquent parfois aux ancrages. 

 

Vous avez aimé l'article ?  

 

Ensuite, évaluez-le en lui donnant un coup de pouce. Cela nous aidera à identifier d'autres sujets pertinents. 

Vous voulez en savoir plus ? Lisez également notre livre blanc 

____________________________________________________________________________ 

 

[1] Organisation européenne pour l'évaluation technique (EOTA) : document d'évaluation européen, EAD 332795-00-0601 Bonded screw fastener for use in concrete, en attente de citation dans un journal officiel. 

2] NEN-EN 1992-4 : 2019-04 Eurocode 2 : Conception et calcul des structures en béton - Partie 4 : Conception et calcul des éléments de fixation utilisés dans le béton 

[3] Organisation européenne pour l'évaluation technique (EOTA) : Rapport technique de l'EOTA TR 075, Design of bonded screw fasteners for use in concrete, en attente de citation dans un journal officiel. 

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!