Beheer, bekijk en exporteer automatisch uw bouwkundige ontwerpgevallen naar PROFIS Engineering

De Hilti Group en IDEA StatiCa, wereldleiders in structurele verbindingen voor staal-beton en staal-staal, hebben de krachten gebundeld om een nieuwe plug-in te lanceren die de workflow van ontwerp, berekening en constructie voor alle soorten projecten verbetert. De BIM-koppeling tussen PROFIS Engineering van de Hilti Group en Checkbot van IDEA StatiCa verbetert de nauwkeurigheid, veiligheid en efficiëntie in de bouwsector. PROFIS Engineering, dat in meer dan 70 landen aanwezig is, maakt het mogelijk om diverse structurele verbindingen te ontwerpen en te berekenen onder uiteenlopende omstandigheden. Het biedt de nieuwste ankergoedkeuringen, een breed scala aan ontwerpmethoden en een volledige berekeningsnota.
Checkbot vereenvoudigt de communicatie tussen verschillende structurele ontwerpprogramma's en BIM door de import van duizenden verbindingen met hun belastingen en geometrieën naar PROFIS Engineering mogelijk te maken. Het stelt u ook in staat om alle belangrijke informatie in elk van deze verbindingen te controleren voordat u ze exporteert naar PROFIS Engineering of andere door IDEA StatiCa ontwikkelde software. Dit zorgt ervoor dat alle informatie correct en snel wordt overgezet.
Deze integratie biedt verschillende voordelen, waaronder:
- tijdsbesparing en vereenvoudiging,
- een betere organisatie,
- efficiëntere samenwerking,
- hogere nauwkeurigheid en kwaliteit.
Door een nieuwe standaard te creëren voor de end-to-end workflow in structurele engineering en constructie, stelt het ingenieurs in staat om hun projecten naar een hoger niveau te tillen wat betreft kwaliteit, efficiëntie en nauwkeurigheid, waardoor ze meer gemoedsrust krijgen.
Met deze geïntegreerde aanpak zijn structurele ingenieurs goed voorbereid om de huidige en toekomstige uitdagingen in de industrie aan te gaan. Volg de onderstaande gidsen om aan de slag te gaan. Als u de volgende programma’s bezit:
• Tekla Structures, Revit, Advance Steel, Robot, SCIA Engineer, SDS2, STAAD.PRO, AxisVM, RFEM 5 en RSTAB 8: Categorie 1: Geautomatiseerde integratie
• RFEM 6 en RSTAB 9, Categorie 2: Externe geautomatiseerde integratie
• SAP 2000 en ETABS, Categorie 3: Handmatige integratie
• RISA-3D en RAM Structural Systems, Categorie 4: Bestandsgebaseerde integratie
Categorie 1: Geautomatiseerde integratie
Compatibele software voor deze installatiemethode: Advance Steel, AxisVM, Revit, Robot, RFEM 5, RSTAB 8, SCIA Engineer, SDS2, STAAD.PRO, Tekla Structures. De volgende lijst wordt rechtstreeks ondersteund door de bedrijven die deze software ontwikkelen: Tekla Structural Designer, FEM-Design, SPACE GASS, Diamonds/BIM Expert, STRAP en Straus 7.
De BIM-link installer van IDEA StatiCa wordt automatisch gestart na de installatie van een IDEA StatiCa-softwarepakket en is ook handmatig toegankelijk via de hoofdinterface van IDEA StatiCa. Het lokaliseert alle structurele ontwerp- en BIM-software op uw machine. Zodra de integratie voltooid is, is IDEA StatiCa Checkbot beschikbaar via de gekoppelde FEA/BIM-toepassing, wat een naadloze export van gegevens van de basisplaat naar PROFIS Engineering mogelijk maakt.
Voordat u begint: Zorg ervoor dat u een account hebt om PROFIS Engineering te gebruiken: Registreer.
Na registratie kunt u 30 dagen lang profiteren van alle voordelen van de Premium-licentie, inclusief Checkbot. Na deze periode kunt u een PROFIS Engineering PREMIUM-licentie kopen. Controleer of uw FEA/BIM-software is geïnstalleerd en up-to-date is, aangezien alleen de laatste twee versies worden ondersteund. Volg vervolgens de volgende stappen:
- Downloaden en configureren van een account: Als u geen bestaande gebruiker van IDEA StatiCa bent, maak dan een account aan (hier) en download de laatste versie van de suite (hier). U kunt ook na de proefperiode van 14 dagen gratis toegang blijven houden tot Checkbot.
- Installatie: Voer de installatie uit als beheerder. De plug-in die nodig is om verbinding te maken met PROFIS Engineering is inbegrepen in het downloadpakket.
- Activering van de BIM-links: Tijdens de installatie wordt u gevraagd uw "BIM-links te activeren". Zorg ervoor dat deze stap correct is uitgevoerd.
- Afronding van de installatie: Klik op "Installeren". Zodra de installatie voltooid is en in het groen wordt weergegeven, vindt u een nieuw tabblad in uw FEA/BIM-software voor de export naar Checkbot.
- Gegevens exporteren: Nadat het bestand in Checkbot is geïmporteerd, klikt u onder het tabblad "Hilti PROFIS" op het rode logo van PROFIS Engineering om uw gegevens over te dragen en te beginnen met het ontwerpen van uw verbinding.
Categorie 2: Externe geautomatiseerde integratie
Compatibele software voor deze installatiemethode: RFEM 6, RSTAB 9.
De BIM-link installer van IDEA StatiCa start automatisch na de installatie van een IDEA-softwarepakket en is ook handmatig toegankelijk vanuit de hoofdinterface van IDEA StatiCa. Het zal alle structurele ontwerp- en BIM-softwarepakketten op uw apparaat lokaliseren. De BIM-link naar Checkbot is NIET beschikbaar in de gebruikersinterface van de gekoppelde applicatie. Het betreft een afzonderlijk uitvoerbaar bestand dat u op uw bureaublad kunt vinden en dat elke keer moet worden uitgevoerd wanneer een gebruiker een export wil uitvoeren.
Voordat u begint: Zorg ervoor dat u een account hebt om PROFIS Engineering te gebruiken: Registreer.
Na registratie kunt u 30 dagen lang profiteren van alle voordelen van de Premium-licentie, inclusief Checkbot. Na deze periode kunt u een PROFIS Engineering PREMIUM-licentie kopen. Controleer of uw FEA/BIM-software is geïnstalleerd en up-to-date is, aangezien alleen de laatste twee versies worden ondersteund. Volg vervolgens de volgende stappen:
- Downloaden en configureren van een account: Als u geen bestaande gebruiker van IDEA StatiCa bent, maak dan een account aan (hier) en download de laatste versie van de suite (hier). U kunt ook na de proefperiode van 14 dagen gratis toegang blijven houden tot Checkbot.
- Installatie: Voer de installatie uit als beheerder. De plug-in die nodig is om verbinding te maken met PROFIS Engineering is inbegrepen in het downloadpakket.
- Activering van de BIM-links: Tijdens de installatie wordt u gevraagd uw "BIM-links te activeren". Zorg ervoor dat deze stap correct is uitgevoerd.
- Afronding van de installatie: Klik op "Installeren". Zodra de installatie voltooid is en in het groen wordt weergegeven, vindt u een nieuw snelkoppeling-pictogram op uw bureaublad voor de export naar Checkbot. Zorg ervoor dat u de software opent en naar het menu "Opties en programma" gaat en activeer de WebService om de gegevensoverdracht te activeren.
- Gegevens exporteren: Nadat het bestand in Checkbot is geïmporteerd, klikt u onder het tabblad "Hilti PROFIS" op het rode logo van PROFIS Engineering om uw gegevens over te dragen en te beginnen met het ontwerpen van uw verbinding.
Categorie 3: Handmatige integratie
Compatibele software voor deze installatiemethode: ETABS en SAP2000.
IDEA StatiCa Checkbot wordt handmatig geïntegreerd door een stapsgewijze handleiding te volgen. De instructies zijn toegankelijk via een URL in het installatieprogramma van de BIM-links, via de IDEA StatiCa-webpagina's of door de onderstaande stappen te volgen:
Voordat u begint: Zorg ervoor dat u een account hebt om PROFIS Engineering te gebruiken: Registreer.
Na registratie kunt u 30 dagen lang profiteren van alle voordelen van de Premium-licentie, inclusief Checkbot. Na deze periode kunt u een PROFIS Engineering PREMIUM-licentie kopen. Controleer of uw FEA/BIM-software is geïnstalleerd en up-to-date is, aangezien alleen de laatste twee versies worden ondersteund. Volg vervolgens de volgende stappen:
- Downloaden en configureren van het account: Als u geen gebruiker van IDEA StatiCa bent, maak dan een account aan (hier) en download de laatste versie van de suite (hier). Na de proefperiode van 14 dagen kunt u gratis toegang blijven houden tot Checkbot.
- Installatie: Voer de installatie uit als beheerder. De plug-in die nodig is om verbinding te maken met PROFIS Engineering is inbegrepen in het downloadpakket.
- Activering van de BIM-links: Tijdens de installatie wordt u gevraagd uw "BIM-links te activeren". Zorg ervoor dat deze stap correct is uitgevoerd.
- Afronden van de installatie: Volg de aanvullende activeringsinstructies van onze partners IDEA StatiCa voor SAP2000 (hier) of voor ETABS (hier).
- Gegevens exporteren: Nadat het bestand in Checkbot is geïmporteerd, klikt u in het tabblad "Hilti PROFIS" op het rode logo van PROFIS Engineering om uw gegevens over te dragen en te beginnen met het ontwerpen van uw verbinding.
Catégorie 4 : Intégration basée sur un fichier
Compatibele software voor deze installatiemethode: RAM Structural System en RISA-3D.
Voor deze categorie is er geen directe communicatie tussen IDEA Checkbot en de gekoppelde applicatie.
Voordat u begint: Zorg ervoor dat u een account hebt om PROFIS Engineering te gebruiken: Registreer.
Na registratie kunt u 30 dagen lang profiteren van alle voordelen van de Premium-licentie, inclusief Checkbot. Na deze periode kunt u een PROFIS Engineering PREMIUM-licentie kopen. Controleer of uw FEA/BIM-software is geïnstalleerd en up-to-date is, aangezien alleen de laatste twee versies worden ondersteund. Volg vervolgens de volgende stappen:
- Downloaden en configureren van het account: Als u geen bestaande gebruiker van IDEA StatiCa bent, maak dan een account aan (hier) en download de laatste versie van de suite (hier). U kunt ook na de proefperiode van 14 dagen gratis toegang blijven houden tot Checkbot.
- Installatie: Voer de installatie uit als beheerder. De plug-in die nodig is om verbinding te maken met PROFIS Engineering is inbegrepen in het downloadpakket.
- Afronden van de installatie: Volg de specifieke procedures voor RISA-3D (hier) of RAM Structural Systems (hier).
- Gegevens exporteren: Nadat het bestand in Checkbot is geïmporteerd, klikt u in het tabblad "Hilti PROFIS" op het rode logo van PROFIS Engineering om uw gegevens over te dragen en te beginnen met het ontwerpen van uw verbinding.
LIJST VAN ALLE FEA- EN CAD-PROGRAMMA'S COMPATIBEL MET CHECKBOT
FEA: Finite Element Analysis-software of structurele analyse software
CAD: BIM-software
Opmerking: Gegevens van software die niet in de lijst is opgenomen, kunnen rechtstreeks in Checkbot worden geïmporteerd met behulp van een *.saf-bestand.