Overslaan naar hoofdinhoud
Winkelwagen
8 months ago

Anticipeer thermische effecten al tijdens het ontwerp om schade en extra kosten te voorkomen

Thermische uitzetting,Installation systems

290

Wanneer een materiaal wordt blootgesteld aan warmte, gaan de moleculen sneller bewegen en nemen ze meer afstand van elkaar. Dit universele verschijnsel, thermische uitzetting genoemd, veroorzaakt een toename in lengte of volume. De effecten ervan zijn dagelijks waar te nemen – spoorrails die vervormen, bruggen die langer worden, deuren die klemmen – allemaal zichtbare voorbeelden van een fundamentele natuurwet: elk materiaal zet uit bij verwarming en krimpt bij afkoeling.






In gebouwinstallaties is dit fenomeen allesbehalve onschuldig. Wanneer vloeistoffen of gassen door leidingen stromen, varieert hun temperatuur en veroorzaken ze dezelfde fysische effecten als bij spoorrails: leidingen zetten uit, trekken samen, oefenen krachten uit en verplaatsen de ondersteuningen die ze op hun plaats houden. Deze bewegingen, aanvankelijk nauwelijks zichtbaar, kunnen leiden tot vervorming van leidingen, het lostrekken van verankeringen of schade aan brandwerende doorvoeringen. Het gevolg: onbeheerde thermische expansie leidt vaak tot kostbare schadegevallen.

Thermische uitzetting: kennis alleen volstaat niet, beheersing is essentieel


Temperatuurschommelingen lijken op papier verwaarloosbaar. Toch kan een verlenging van slechts enkele millimeters al meerdere kilonewton aan kracht op een steun uitoefenen. In veel projecten ontbreken de berekeningen van vaste punten of glijpunten volledig, of zijn de krachten zwaar onderschat. Het resultaat: pas op de werf ontdekt men dat steunconstructies vervormen, ankers worden uitgerukt of leidingen verschuiven ter hoogte van brandwerende doorvoeringen.

Deze reactieve aanpak, helaas vaak voorkomend, leidt tot noodoplossingen op de werf: ingelaste verstevigingen, overgedimensioneerde steunpunten, of dringende interventies.

Dergelijke aanpassingen zijn duur, tijdrovend en verminderen de productiviteit van het project.





Thermische uitzetting voorzien: de sleutel tot efficiënt installatiebeheer


Een concreet voorbeeld: een DN65-warmwaterleiding van 30 meter bij 80 °C zet ongeveer 23 mm uit. Als deze beweging wordt verhinderd, kan de axiale kracht oplopen tot 180 kg.

Een belasting waarvoor steunconstructies en ankers niet ontworpen zijn, met risico op vervorming van consoles, knik van draadeinden en het lostrekken van ankers.

De beheersing van thermische uitzetting moet al in de ontwerpfase beginnen. Kritieke zones identificeren, vaste punten correct positioneren, toegelaten bewegingen definiëren en deze integreren in het BIM-model zijn bepalende stappen die vroeg in het project genomen moeten worden.

Deze ontwerpfase is cruciaal: ze bepaalt de duurzaamheid, onderhoudsvriendelijkheid en kostenefficiëntie van de installatie. In ons volgende artikel bespreken we de berekeningsmethodes, de optimale plaatsing van glij- en vaste steunpunten en de strategieën om uitzetting op te vangen zonder de structuur te belasten.




Thermische expansie beheersen voor betere projectprestaties


Thermische uitzetting betreft niet alleen de leidingen zelf, maar ook hun interactie met de technische omgeving van het gebouw — zoals aangrenzende netwerken, brandwerende doorvoeringen en ondersteuningssystemen. Een slecht gecontroleerde leiding kan de luchtdichtheid van een wand verstoren of interfereren met andere installaties.


Een proactief ontwerp daarentegen garandeert:

  • Veiligheid: geen risico op breuken, verschuivingen of beschadigde doorvoeringen.
  • Productiviteit: minder last-minute aanpassingen op de werf.
  • Kwaliteit: een harmonieuze integratie van steunpunten en sparingen in de technische omgeving.


In krappe technische ruimtes – zoals schachten, technische lokalen of productiehallen – is deze anticipatie vaak de sleutel tot een project zonder schade of budgetoverschrijding.

Praktijkgevallen: de gevolgen van een slecht beheerde uitzetting

 

Onze ingenieursteams worden regelmatig opgeroepen voor werven waar ondersteuningssystemen zijn bezweken door een gebrekkig ontwerp: gescheurd beton, verbogen consoles, uitgerukte ankers. In de meeste gevallen werd geen uitzettingsstudie uitgevoerd of werden de krachten onderschat.

Industrieel project: op een leidingtraject van 40 m DN100 leidde een thermische uitzetting van circa 30 mm tot beschadigde steunpunten en bevestigingen, waardoor de productie tijdelijk moest worden stilgelegd.

Kantoorgebouw: een foutieve berekening van de uitzetting beschadigde een expansiecompensator*, wat de ingebruikname van het gebouw vertraagde.

 
*Een expansiecompensator is een flexibel element – vaak in balgvorm – dat in een leiding wordt geïntegreerd om de uitzetting op te vangen en te voorkomen dat de krachten op steunpunten of structuren worden overgedragen (zie onderstaande illustratie gegenereerd door AI).
 



Thermische uitzetting: een beheersparameter voor betrouwbare en duurzame projecten

 

Dit natuurkundig fenomeen is geen detailonderwerp. Wanneer het juist wordt geanticipeerd en geïntegreerd, vormt het een efficiëntiehefboom voor bouwprojecten. In plaats van de negatieve gevolgen te ondergaan, kunt u het omzetten in een beheersbare parameter die veiligheid, prestaties en kostenbeheersing garandeert.

Voordat u uw volgende project start, stelt u zichzelf een eenvoudige vraag: Houdt uw ontwerp rekening met thermische uitzetting?

 👉 In het volgende artikel behandelen we de praktische kant: hoe berekenen, dimensioneren en ontwerpen we een systeem dat thermische uitzetting opvangt zonder de structuur te verzwakken.

 
Voor meer informatie over ondersteuningssystemen, bekijk de categorie Installation Systems op Engineering Center.
Volg ons op LinkedIn en Engineering Center om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technische oplossingen en innovaties.
 
Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met ons team via belux.engineering@hilti.com.
 

Nog geen reacties

Reageer als eerste op dit artikel!