Overslaan naar hoofdinhoud
Log in of registreer
Bestellingen
nl
Contact
Winkelwagen
Zoeken
Zoeksuggesties
Producten
Oplossingen
Engineering Center
Support
Bedrijf
Log in of registreer
Winkelwagen
Download de nieuwe Hilti App
Vind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.
Ontdek nu
Home
Producten
Stof en waterbeheer
Wateropvang gemonteerd op boorkolom
nieuw
r23919528
Zelf samenstellen
Verwante producten
Opties kiezen
Herbeginnen
Inhoud van de verpakking
1 Stk
Opties
Selecteer
Aantal
Kits
Totaal
Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Log in of registreer
om de prijzen van uw bedrijf te zien.
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 33,48 EUR
Voeg toe aan winkelwagen
Toevoegen aan favorieten
Verwante producten
Alle
Verbruiksgoederen
Toestellen
Nieuw
Geen details beschikbaar
DD-SW-S Afdichtingsring
Afdichting voor de DD-WC-S-watercollector voor boordiameters van 8 mm (5/16") tot 87 mm (3-7/16")
DD-SW-M Afdichtingsring
Afdichting voor de DD-WC-SM-watercollector voor boordiameters van 24 mm (15/16") tot 162 mm (6 3/8")
DD-SW-L Afdichtingsring
Afdichting voor de DD-WC-ML-watercollector voor boordiameters van 24 mm (15/16") tot 250 mm (9 13/16")
Productdemonstratie vragen
Productdemonstratie vragen
Start live chat
Start live chat
Bel me terug
Bel me terug
Terug
Demo aanvraag
Chat
Wij bellen u direct terug
Toon alles
Toevoegen aan favorieten
Wij bellen u direct terug