Hilti Shop appProfitez de 100€ de réduction avec le code HILTIAPPDécouvrir maintenant

Tige d'ancrage filetée prédécoupée pour les chevilles époxy/hybrides à injection dans le béton et la maçonnerie (acier au carbone 5.8 ou 8.8 GAC ou acier inoxydable A4)

  • Matériau, corrosion: Acier au carbone 5.8, Acier au carbone 5.8 GAC, Acier au carbone 8.8, Acier au carbone, galvanisé à chaud, Acier Inoxydable, A4
  • Logiciel PROFIS: Oui
  • Application: Platine

Choisir les options

Composition du matériau
  • Acier Inoxydable, A4
  • Acier au carbone 5.8 HDG
  • Acier au carbone 8.8 HDG
  • Acier au carbone 5.8
  • Acier au carbone 8.8
Taille de la cheville
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
Diamètre de la mèche
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
Longueur de la cheville
  • 80 mm
  • 110 mm
  • 115 mm
  • 120 mm
  • 130 mm
  • 150 mm
  • 160 mm
  • 170 mm
  • 180 mm
  • 190 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 230 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 380 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
Configuration de la tête
  • Tête plate
Taille du pack
  • 5 pce(s)
  • 10 pce(s)
  • 20 pce(s)
  • 40 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Connectez-vous pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 9,60 EUR