Download de nieuwe Hilti AppVind je gereedschap en bestel het, waar je ook bent.Ontdek nu

Intern schroefdraadanker voor gebruik met HVU2-lijmcapsules en injecteerbare hybride/epoxymortels voor bevestigingen in beton

  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt, Roestvrij staal, A4
  • PROFIS Software: Ja

Opties kiezen

Materiaalsamenstelling
  • Staal, A4 (SS316)
  • Staal, verzinkt (min. 5 µm)
Ankergrootte - D
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Boordiameter
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 32 mm
Ankerlengte
  • 90 mm
  • 110 mm
  • 125 mm
  • 170 mm
  • 205 mm
Kopconfiguratie
  • Binnendraad
Inhoud van de verpakking
  • 5 Stk
  • 10 Stk
Opties
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien

Log in of registreer om de prijzen van uw bedrijf te zien.

Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 42,86 EUR