nieuw
MT-30 C-Channel profiel V2


C-railprofiel voor middelzware belasting voor gebruik met MT-FL/MT-TL-componenten in binnenomgevingen
- Materiaalsamenstelling: S280GD
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - Voorverzinkt
- Materiaaldikte: 1.5 mm
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 3 m
- 6 m
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
U kunt de prijzen van uw bedrijf niet zien
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 49,71 EUR
Technische gegevens
Materiaalsamenstelling
S280GD
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - Voorverzinkt
Materiaaldikte
1.5 mm
Omgevingsomstandigheden
Binnen, droge omstandigheden
Documenten
pdf EN 1090 Certificaat van overeenstemming van de fabrieksproductiecontrole MT, Engels [ 348.7 KB ]
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Eenvoudiger en veiliger te installeren – dankzij het lichtgewicht ontwerp zijn de C-profielen gemakkelijker te zagen, op te tillen en te monteren, waardoor de belasting bij werkzaamheden boven het hoofd wordt verminderd
- Duurzamer – gemaakt met tot 20% minder staal dan de vorige generatie en beschikbaar met een Environmental Product Declaration (EPD) voor meer CO2-transparantie
- Eenvoudigere identificatie – extra lijnen langs de zijkanten van het C-railprofiel om belastingsklassen te helpen identificeren en voor een meer esthetische afwerking
- Eenvoudiger ontwerp – je kunt MT-componenten van Hilti gebruiken voor alle MEP-installaties, van de lichtste trapeze tot de zwaarste modulaire frames
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit®-families en plug-ins voor Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Floor-mounted MEP support structures with lighter loads and limited spans, such as goal post-type strut framing
- Ceiling-mounted MEP support structures with lighter loads and limited spans, such as suspended strut trapeze frames
- Lichtgewicht, modulair 3D-frame om leidingen, luchtkanalen en kabelgoten te ondersteunen
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.
Verwante producten
Zeskantbout voor gebruik met draaivergrendelingen bij het monteren van schoorkanaalstructuren
Basisverbinder voor de verankering van schoorkanaalstructuren op beton of staal