MAB-S-bevestigingsband
Slide 1 of 2: MAB-S
Verzinkte bevestigingsband om MAB-balkklemmen beter te vergrendelen
- Type basismateriaal: Staal
- Materiaalsamenstelling: Staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Klanten zochten ook naar Verzinkte bevestigingsband of balkklemmen bevestigen.
Opties kiezen
Diameter - D1
- 10.5 mm
- 12.5 mm
Diameter - D2
- 12.5 mm
- 17 mm
Breedte - B
- 25 mm
- 40 mm
Inhoud van de verpakking
- 12 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
Vanaf 90,12 EUR
Technische gegevens
Type basismateriaal
Staal
Materiaalsamenstelling
Staal
Oppervlakte-afwerking
Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Omgevingsomstandigheden
Droge binnenomgevingen (C1) of binnenomgevingen met tijdelijke condensatie (C2)
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Geen bijkomende moeren of bouten nodig
- Geen boutverbinding vereist voor montage aan stalen balken
Toepassingen
- Vergrendelen van MAB-balkklemmen
Zie de afzonderlijke artikels voor informatie over goedkeuring of certificaten.