Hilti Shop appProfiteer van € 100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Ontdek batterijadapters, oplaadadapters, voedingskabels en besturingseenheden die zijn ontworpen om elektrische stroom te leveren, te regelen en te beveiligen, voor een veiliger en betrouwbaarder gebruik van uw gereedschap

12 producten

Filteren
Air Compressor 230V
Omschrijving
Luchttoevoeraccessoires voor Hilti kabelzagen
Geen technische gegevens beschikbaar
DSW-WS Pressure hose 1m
Omschrijving
Luchttoevoeraccessoires voor Hilti kabelzagen
Geen technische gegevens beschikbaar
Air Compressor Hose
Omschrijving
Luchttoevoeraccessoires voor Hilti kabelzagen
Geen technische gegevens beschikbaar
TE 1000-AVR (2nd Generation), detachable cord (74125)
Lengte
5000 mm
CA-B12 (68894)
Compatibiliteit met oplader
C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
Afmetingen (l x b x h)
135 x 94 x 53 mm
Gewicht
0.18 kg
L137242 (198830)
Lengte
4000 mm
Wireless Remote Control, Cut Assist
Omschrijving
Draadloze afstandsbediening met Cut Assist en live zaaginformatie voor gebruik met Hilti kabelzagen
Geen technische gegevens beschikbaar
L129300 (2403042)
Lithium aangedreven generator


Geen technische gegevens beschikbaar
L129299 (2403037)
Lithium aangedreven generator


Geen technische gegevens beschikbaar

Nieuw

L131121 (2778068)


Omschrijving
USB-laadadapter voor Hilti 12V-accu's om tablets, telefoons en andere apparaten met USB-C- of USB-A-poorten op te laden
Geen technische gegevens beschikbaar

Nuron

L601262 (3361996)

Nuron

Nuron / Nuron


Omschrijving
USB-oplaadadadapter voor Nuron accu's, met draadloos opladen, USB-C PD en USB-A-poorten om laptops, tablets en andere apparaten op te laden
Compatibiliteit met accusysteem
Nuron


Geen technische gegevens beschikbaar