Prokit
Small parts organizer PKO 8-H
productnummer: 2441701
Organizer met halve breedte en 5 vakken, schokbestendig, met beschermingsklasse IP65 en een vergrendelingssysteem voor bediening met één hand (ProKit modulair opbergsysteem)
- Grootte: M
- Afmetingen (l x b x h): 382 x 256 x 156 mm
- Interne afmetingen: 310 x 212 x 116 mm
Opties kiezen
Inhoud van de verpakking
- 1 Stk
Aantal
Kits
Totaal Stuks
1
Nettoprijs (excl BTW)
60,00 EUR
60,00 EUR
/
1 stuk
Technische gegevens
Grootte
M
Afmetingen (l x b x h)
382 x 256 x 156 mm
Interne afmetingen
310 x 212 x 116 mm
Afsluitbaar
Ja
Prokit-compatibel
Ja
Types
ProKit organizers
Gewicht
1.89 kg
Kenmerken en toepassingen
Kenmerken
- Modulaire alles-in-één-opbergoplossing – met een draagvermogen van 25 lbs en een opslagcapaciteit van 5 bakken helpt de ProKit-organizer met halve breedte u bij het ordenen van al uw kleine onderdelen en accessoires voor uw toepassingen, waardoor u op locatie tijd bespaart
- Modulaire alles-in-één-opbergoplossing – met een draagvermogen van 12 kg en 5 opbergvakken helpt de ProKit-organizer met halve breedte u bij het ordenen van al uw kleine onderdelen en accessoires voor uw toepassingen, waardoor u op locatie tijd bespaart
- Eenvoudige bediening met één hand – het automatische vergrendelingsdeksel beveiligt de inhoud om morsen te voorkomen en met onze unieke verbindingsinterface kunt u ProKit-organizers snel met één hand stapelen en ontstapelen
- Slim volgen en beheren – houd het overzicht over uw organizer en de inhoud ervan met ON!Track-assettags en voeg ProKit toe aan de rest van uw gereedschapsvoorraad onder Hilti Fleet Management
- Duurzaam en robuust – gebouwd met slagvaste polymeren en IP65-classificatie voor stof- en waterbestendigheid om de zwaarste omstandigheden op de werf te helpen weerstaan
Toepassingen
- Organiseren en vervoeren van uw kleine onderdelen, accessoires en verbruiksgoederen op de werf
- In elkaar grijpende verbindingen tussen andere ProKit-compatibele gereedschapskisten en organizers
- Ophangverbindingen met ProKit-trolleys en wandbevestigingen