- Home
- Oplossingen
- Geventileerde gevels
- Energie-efficiëntie
Energie-efficiëntie in de sector gebouwen
De eisen van de energiebesparingsverordening zijn één van de belangrijkste factoren bij het kiezen van de optimale onderbouw. Van economisch rendement tot verminderde warmteoverdracht tot een koudebrugvrij passiefhuisniveau.
Energie-efficiëntie in de sector gebouwen
- In Europa is de sector gebouwen verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik. Ongeveer 75% van de gebouwen is nog niet energiezuinig. Verwarming neemt het grootste aandeel van het energieverbruik in een huishouden voor zijn rekening. Er ligt hier dus een groot potentieel voor het verhogen van de energie-efficiëntie.
- In oppervlakte neemt de gevel het grootste deel van het vrijstaande gebouw in. Dit betekent dat gevels, als verbinding tussen buiten en binnen, een grote invloed op de energie-efficiëntie van een gebouw hebben. De metalen onderbouwen van de geventileerde vliesgevel kunnen echter verantwoordelijk zijn voor maar liefst 50% van het warmteverlies. Een thermisch geoptimaliseerde buitenschil van het gebouw is daarom des te belangrijker.
De juiste systeemoplossing is bepalend
Om warmteverlies tot een minimum te beperken, moet een geschikte onderbouw worden gekozen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen koudebrugvrije en koudebrugverminderende systemen. Met de FOX-T biedt Hilti een koudebrugvrij systeem dat voldoet aan de hoogste eisen voor energie-efficiëntie. Om te voldoen aan de huidige EnEV-specificaties kan echter een systeem voor het verminderen van koudebruggen ook voldoende zijn. Hier bieden wij het systeem FOX-VTR, een onderbouw van roestvrij staal, voor aan.
Hoe vind ik de optimale systeemoplossing voor mijn project? Afhankelijk van de vereiste U-waarde creëren wij de optimale systeemconfiguratie voor uw project.
De meerwaarde voor ontwerpers en bouwheren - maximaal rendement
- Een optimaal op elkaar afgestemd systeem van isolatie en onderbouw verlaagt de totale materiaalkosten van de gevel.
- Het optimale gevelsysteem maximaliseert de beschikbare bruikbare ruimte van het gebouw. Vooral in dure regio's kan dit effect kan een aanzienlijke impact hebben op het vastgoedrendement.
- De hoogste energie-efficiëntie stelt u daarnaast in staat om bouwattesten (bijv. LEED, passiefhuis) te verkrijgen en, afhankelijk van de regio, subsidies aan te vragen.
- Vraag het ons!
Wij berekenen de optimale gevelconstructie voor uw project.