- Home
- Engineering Services
- BIM-apparatuur en services
End-to-end bouwprocessen
Denkt u nog steeds dat BIM alleen voor ontwerpteams is? Denk nog maar eens!
Geavanceerde bouwmethoden zijn niet alleen een rage: ze zijn de sleutel tot het beheer van schaarse middelen. Dankzij de BIM-ontwerpservices en gedigitaliseerde bouwhulpmiddelen, kan iedereen die betrokken is bij het ontwerp, de bouw of faciliteitenbeheer upgraden naar een uiterst efficiënte end-to-end workflow. Lees verder om veelvoorkomende gebruiksvoorbeelden te zien waar de productiviteit is verbeterd dankzij de end-to-end workflows - voor, tijdens en na de bouw. |
Waarom architecten en ingenieurs BIM zouden moeten gebruiken
max.
besparing materiaalkosten
besparing bouwtijd
technische beslissingen op locatie
potentieel
dankzij planning vooraf
arbeidsbesparing
.
Voordelen van end-to-end workflow
Tijdens de ontwerpfase
- Waardeanalyse
- Conflictdetectie
- Multidisciplinaire coördinatie
- Geoptimaliseerde selectie van brandwerende systemen
Tijdens de bouwfase
- Prefabricatie
- Transparante logistiek
- BIM-to-field : efficiënte toepassing op de werf
- Gedigitaliseerde documentatie/validatie
- Documentatiesoftware voor brandafdichtingen
Tijdens de bouw
- Gereedheid voor activiteiten
- Onderhoudsmanagement
- Field-to-BIM as-built documentatie
- Optimalisatie activiteiten
Ontwerpfase
Optimaliseren van uw ontwerp met BIM en end-to-end planning
MEP installaties en brandwerende oplossingen - voor lagere materiaalkosten en snellere installatie
Met BIM worden alle MEP-installaties centraal gepland voordat de bouw begint, waardoor installaties voor meerdere bedrijfstakken een haalbare realiteit worden. U bespaart materiaal, vermijdt improvisatie op locatie en reduceert de bouwtijd.
Waardeanalyse - voor veiligere en efficiëntere gebouwen
U vertelt ons wat uw project vereist, en wij ontwerpen ervoor. Als bijvoorbeeld standaardisatie, flexibiliteit of modulariteit uw prioriteiten zijn, leveren wij een voorstel dat hiervoor speciaal is geoptimaliseerd. Voor brandafdichtingen kan dit helpen het aantal vereiste technische beoordelingen te verminderen en u meer zicht te geven op de beoordelingen die u hebt.
Conflictdetectie voor MEP-installaties - om geïmproviseerde oplossingen op locatie te vermijden
U weet waar de conflicten ontstaan voordat het werk op de locatie begint, waarbij u wordt geholpen om ad hoc oplossingen te vermijden. De wat-u-ziet-is-wat-u-krijgt 3D-visualisatie van BIM maakt ontwerpoptimalisatie gemakkelijker - lang voordat de bouw begint.
Werf-naar-BIM model aanmaken - voor betrouwbare documentatie
Vooral bij het werken aan oudere bestaande gebouwen, kan de beschikbare informatie gefragmenteerd zijn. Werf-naar-BIM scanapparaten kunnen gedetailleerde modellen genereren, inclusief wanden, platen, wapening en enkele MEP-elementen. U stelt uw gemoed gerust omdat uw interventie de werkelijkheid evenaart.
Bouwfase
Hoe BIM uw bouw op schema laat draaien
Uitrusten, snijden en voorassemblage - bespaar tijd en arbeid
Het beschikken over een gedetailleerd BIM-model opent de deur naar prefabricatie. Bouwtekeningen kunnen met een paar muisklikken worden geëxporteerd, waardoor de handmatige voorbereiding voor uitrusten, snijden en voorassemblage worden geëlimineerd of maak gebruik van de snij- en kittingdiensten voor brandafdichtingen. Montage op locatie kan worden geëlimineerd - waardoor afval en tijd worden bespaard en de kans op fouten wordt verminderd.
Bekijk de video
Geavanceerde logistiek - altijd het waar en wanneer weten
Track-and-trace van ontwerp tot fabricage tot werf wordt veel nauwkeuriger na het overschakelen op end-to-end gedigitaliseerde workflows. U kunt zeker zijn van het juiste materiaal, afgeleverd op de juiste werflocatie, op het juiste moment.
Bekijk de video
BIM-naar-werf – snelle werfindeling
In de praktijk betekent BIM-naar-werf begeleide positionering van boorpunten en ingegoten componenten zoals ankerrails of brandwerende hulzen. Geavanceerde indelingshulpmiddelen kunnen uw BIM-bestanden direct lezen en een ingebouwde laser gebruiken om punten van het model in werkelijkheid te lokaliseren. Ingegoten oplossingen verhogen de productiviteit aanzienlijk door het besparen van arbeid, het inbrengen van flexibiliteit na de installatie en het elimineren van werkstappen.
Validatie - direct bewijzen dat u volgens specificatie hebt gebouwd
Het BIM-model is in een end-to-end proces de enige bron van waarheid. Het is eenvoudiger om validatieprocessen te integreren: BIM toont wat waar moet worden geïnstalleerd en het bijbehorende bewijs kan aan het model worden gekoppeld voor het eenvoudiger genereren van documentatie. Gereedschappen, zoals slagleutels met de adaptieve koppelmodule, of software, zoals Firestop documentatiebeheer, slaan tijdens de installatie automatisch de validatiegegevens op.
Bekijk de videoOperationele fase
De voordelen van BIM voor gebouwbeheer
Werf-naar-BIM-voor nauwkeurige en volledige as-built documentatie
- U verspilt geen tijd op zoek naar hoe iets is geïnstalleerd, of wat opnieuw te bestellen.
- Laserscanapparatuur en geavanceerde indelingshulpmiddelen kunnen worden gebruikt om u te voorzien van nauwkeurige en gedetailleerde 2D en 3D as-built tekeningen.
Validatie en operationele gereedheid
Iedereen die ervoor verantwoordelijk is om te verzekeren dat de veiligheidssystemen van een gebouw door de inspecties komen weet hoeveel papierwerk dit met zich meebrengt. Met laserscanapparatuur en BIM-gebaseerde overdrachtsdocumentatie, kunt u genieten van de gemoedsrust dat uw as-built documentatie tijdens de gehele levensduur van het gebouw nuttig is.
Ontworpen voor soepele operaties
Door vroeg in uw project samen te werken met Hilti, kunnen de operationele vereisten in het ontwerp worden opgenomen. De voorstellen die u ontvangt zijn al geoptimaliseerd voor de gehele levenscyclus, in het bijzonder het efficiënte beheer van bewoonde gebouwen.
BIM-ontwerpservices voor bedrijfsgebouwen
Vooral als het gaat om het achteraf aanbrengen, wijzigen en upgraden van uw gebouwservices, kunt u gebruik maken van BIM om conflicten en verspillend over-bestellen van steunsystemen te voorkomen en om tijd te besparen.
Als u binnen uw bedrijf niet beschikt over de nodige BIM-expertise, kunt u dit uitbesteden aan Hilti. Speciale BIM-teams bij Hilti kunnen u helpen om het potentieel van end-to-end digitalisering volledig te benutten, van verbeterde samenwerking tot lagere materiaalkosten.
Voeg de brandbeveiliging toe aan BIM en u vermindert niet alleen het risico van conflicten tussen vaklui op de werf, maar effent ook de weg voor innovatieve oplossingen zoals ingegoten brandbeveiligingsvoorzieningen. Deze eenvoudig te installeren kokers worden in de bekisting verwerkt en kunnen gemakkelijk worden geïnspecteerd, waardoor het risico van kostbare vertragingen wordt beperkt.
Er wordt via vier hoofdservices deskundige ondersteuning geleverd:
1. Framework
Stel een duidelijk startpunt vast, door het project in te delen in conceptuele - maar geoptimaliseerde - oplossingen.
Te leveren producten :
- Project ingedeeld in afzonderlijke toepassingen.
- Geoptimaliseerd schematisch ontwerp voor MEP-installaties
- Hilti service-aanbieding voor de ontwerpservices
2. Ontwerp
Ontwikkel de concepten in ontworpen oplossingen, gedefinieerd door technische rapporten.
Te leveren producten :
- Ontworpen MEP-installaties ("typicals") geoptimaliseerd voor veel herhalingen en/of complexe gevallen
- Ontworpen brandbeveiligingsoplossingen geoptimaliseerd voor betrouwbaarheid en herhaalbaarheid
- Technische rapporten
- Afzonderlijke conflict- en uitzonderingsrapporten
3. BIM-modellering
Voeg de ontworpen installaties direct toe aan het BIM-model en rapporteer eventuele problemen die mogelijk opnieuw moeten worden ontworpen.
Te leveren producten :
- MEP-installaties toegevoegd aan het rapport van uitzonderingen (problemen) van het BIM-model
- Brandbeveiligingssystemen toegevoegd aan BIM-model
4. Tekeningen en stuklijst
Om de overdracht van de berekening op kantoor naar de werf te vergemakkelijken.
Te leveren producten :
- Ontwerpen bestellen
- Overzicht ontwerpen
- BIM-2-locatie gegevens
- Stuklijst
- Suggesties voor snijden
- Uitrusten en voorassemblageservices
Geavanceerde bouwmachines om tijd en arbeid te besparen
Ingegoten brandwerende hulzen
Denk aan ingegoten middelen zoals hulzen voor uitsparingen in bekisting en passieve brandbescherming voor kabel/buisdoorvoeren in één. U kunt deze opnemen in uw BIM-modellen.
Hilti ingegoten hulzen besparen veel arbeid en vereisen geen langzaam en moeilijk te inspecteren afdichting met brandwerend schuim of gecoate platen.
Configureren en kopen van ingegoten brandwerende middelen
Geavanceerde indelingshulpmiddelen
Hilti nieuwste locatie-indelingshulpmiddel kan uw BIM-bestanden direct lezen - geen handmatig voorbereiden van tekeningen of puntselectie nodig. Upgraden naar deze gedigitaliseerde hulpmiddelen maakt het werk van het indelen van werven een veel snellere taak voor één persoon.
Adaptief koppelsysteem
Bij montage met de AT-module kunnen compatibele slagsleutels ankers automatisch in overeenstemming met de goedkeuringen aantrekken of opnieuw aantrekken. Nadat u de barcode op de verpakking van de ankers scant, gebruikt het gereedschap koppelvoorinstellingen en sensoren om over-of onder-installatie te voorkomen.
BETREK HILTI ERBIJ
Werk met ons samen om te zien hoe end-to-end digitalisering uw bedrijf ten goede kan komen
Zelfs als u een doorgewinterde BIM-gebruiker bent, kunnen we u nieuwe manieren laten zien om de voordelen tot buiten het ontwerpteam uit te breiden. Geavanceerde bouwmachines kunnen arbeid, tijd en administratie besparen en de kans op fouten minimaliseren.
Door nieuwe technologieën en processen te benutten, integreren we uw workflow in één samenhangende end-to-end structuur.