Over Hilti SMART
Voor onbeperkte leveringen tegen vaste maandelijkse of jaarlijkse kosten.
Vanaf €70 per maand, afhankelijk van uw behoeften.
Alles inbegrepen, afhankelijk van uw abonnement. Geen verrassingen of onverwachte extra kosten.
Waarom kiezen voor Hilti SMART?

Hoe u zich kunt abonneren op Hilti SMART
Stap 1: Ga naar de Hilti SMART-pagina.
Stap 2: Selecteer het gewenste abonnement.
Stap 3: Plaats uw bestelling.
Stap 4: Ontvang een e-mail van DocuSign en onderteken uw contract.
Stap 5: Uw Hilti Smart-abonnement wordt geactiveerd.
Kies het abonnement dat past bij jouw behoeften
Abonnement | Inclusief diensten | Maandelijkse kosten | Jaarlijkse kosten |
|---|---|---|---|
Starter | ‧ Verzending naar Hilti Store ‧ Click & Collect ‧ Standaard levering 48 uur ‧ Verzendkosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen | € 70 | € 700 |
Standaard | ‧ Verzending naar Hilti Store ‧ Click & Collect ‧ Standaard levering 48 uur ‧ Prioritaire levering (binnen 24 uur) ‧ Verzendkosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen ‧ Toegewijde chauffeur levering (bellen, ter plekke wachten, Hilti kledij) (1) | € 130 | € 1.300 |
Premium | ‧ Verzending naar Hilti Store ‧ Click & Collect ‧ Standaard levering 48 uur ‧ Prioritaire levering (binnen 24 uur) ‧ Verzendkosten voor reparaties die niet onder de garantie vallen ‧ Toegewijde chauffeur levering (bellen, ter plekke wachten, Hilti kledij) (1) ‧ Express levering voor 12 (voor de middag) ‧ Levering rails 3m en 6m | € 200 | € 2.000 |
Bekijk hier de details van elke leveringsoptie.
(1) Brussel en Luxemburg
FAQ | Veelgestelde vragen
Hilti SMART is een abonnementsdienst die de leveringskosten voor in aanmerking komende Hilti bestellingen dekt tegen een vast maandelijks of jaarlijks tarief. Het helpt bedrijven de aankoop te vereenvoudigen en onverwachte verzendkosten te voorkomen.
Eenmaal geabonneerd, zijn bezorgkosten inbegrepen voor bestellingen die in aanmerking komen en via Hilti kanalen worden geplaatst. In plaats van leveringskosten te betalen voor elke bestelling, betaalt u een vast abonnementstarief.
Hilti SMART biedt voorspelbare kosten, onbeperkte in aanmerking komende leveringen, vereenvoudigde inkoopprocessen en meer flexibiliteit bij het bestellen van machines, verbruiksgoederen en accessoires.
Alles inbegrepen, afhankelijk van uw abonnement. Geen verrassingen of onverwachte extra kosten.
Ja Hilti SMART is ontworpen om frequent bestellen te ondersteunen zonder extra verzendkosten voor in aanmerking komende bestellingen, zodat je precies kunt bestellen wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt.
Ja. Of je nu zelfstandig aannemer bent of werkt voor een groot bouwbedrijf, Hilti SMART helpt je leveringskosten te verlagen en je budget beter voorspelbaar te maken.
Nog meer besparen? Combineer Hilti SMART met onze exclusieve aanbiedingen en promoties voor vakmensen en kleine ondernemingen.
Hilti SMART is van toepassing op een breed assortiment Hilti-producten, waaronder elektrisch gereedschap, verbruiksmaterialen, accessoires, ankers en bouwbenodigdheden, onder voorbehoud van de lokale algemene voorwaarden.
Ja Hilti SMART kan worden gebruikt voor in aanmerking komende bestellingen die online worden geplaatst, waardoor het gemakkelijker is om producten te kopen wanneer je team ze nodig heeft.
De mogelijkheden voor het beheren van je abonnement kunnen per land verschillen. Neem contact op met je lokale Hilti-team of raadpleeg je abonnementscontract voor meer informatie over upgrades, verlengingen of opzeggingen.

Onze leveringsopties
Of je nu één machine, verbruiksmaterialen of een grote bestelling voor je volgende project nodig hebt, Hilti biedt flexibele leveringsopties zodat je werkzaamheden zonder onderbreking kunnen doorgaan.

Reparatie van machines
Houd je machines in topconditie met de professionele reparatiediensten van Hilti. Van preventief onderhoud tot onverwachte reparaties: onze experts helpen je stilstand te beperken en de levensduur van je materieel te verlengen.

Ontdek de nieuwste Hilti innovaties
Ontdek onze nieuwste productlanceringen en innovatieve oplossingen, ontwikkeld om tegemoet te komen aan de voortdurend veranderende behoeften van professionals in de bouwsector.