Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Fleet: Vervangtoestel tijdens reparatie

Is je machine defect? Met Fleet Management vermijd je stilstand en productiviteitsverlies. Tijdens de reparatie voorzien we een vervangtoestel.
Afbeelding die de levering van een Fleet Hilti-bestelling toont, met talrijke gereedschappen in hun koffers.

Wat is Fleet Management?

Fleet Management is een eenvoudige en flexibele oplossing waarmee professionals toegang krijgen tot de nieuwste Hilti machines tegen een vast maandelijks bedrag.

In plaats van je materiaal aan te kopen, profiteer je van een complete service, inclusief:

  • Een machinepark op maat van jouw behoeften

  • Gratis reparaties

  • Gratis lokalisatie van je machines met ON!Track Ready

  • Een vervangtoestel bij defect of reparatie

Het resultaat? Meer inzicht in je kosten, minder onderbrekingen op de werf en een eenvoudiger beheer van je machinepark.

Een vakman gebruikt een accucombihamer TE 30-22 om een gat door een houten balk tot in het beton te boren. De TE 30-22 wordt aangedreven door een B 22-255 accu.

Je werf staat nooit stil, ook niet bij een defecte machine.

Inbegrepen in Hilti Fleet Management biedt de vervangservice je een vervangtoestel gedurende de volledige reparatieperiode van je machine.

Concreet: je vraagt de ophaling van de defecte machine aan, Hilti zorgt voor een vervangtoestel en je werknemers kunnen zonder onderbreking verder werken. Geen ingewikkelde procedures. Geen verborgen kosten. Alles is inbegrepen in je contract. Wat zijn de voordelen van de vervangservice?
Wat zijn de voordelen van de uitleenservice?

  • Gegarandeerde continuïteit op de werf: Zodra je machine voor reparatie wordt opgehaald, neemt een gelijkwaardige vervangtoestel het over. Zo blijven je werknemers productief.

  • Geen extra kosten: De uitleen is inbegrepen in je Fleet Management contract. Geen huurkosten en geen onverwachte uitgaven.

  • Een machinepark dat operationeel blijft: Met Fleet Management beheer je je volledige machinepark onder één contract: onderhoud, reparaties en vervanging. De vervangservice maakt deel uit van deze totaaloplossing voor maximale continuïteit.

Meer informatie over reparaties
Twee medewerkers inspecteren het gereedschap.

Hoe werkt de vervangservice tijdens een reparatie?

  • Stap 1: Meld je aan op je Hilti Online account. Selecteer de defecte machine(s) en bevestig je aanvraag voor een vervangtoestel.

  • Stap 2: Ontvang je vervangtoestel rechtstreeks op de werf binnen 2 tot 3 werkdagen. Gebruik het zolang je project dat vereist.

  • Stap 3: Na afloop van je project vraag je online de ophaling aan. Wij organiseren de afhaling en retour van het materiaal.

FAQ | Veelgestelde vragen over vervangtoestellen

Vervangtoestellen zijn gereserveerd voor klanten met een actief Hilti Fleet Management-contract.

Als je nog geen Fleet klant bent, neem dan contact op met je Hilti vertegenwoordiger voor een gratis productiviteitsbeoordeling.

Ontdek Fleet Management

De vervangservice maakt deel uit van het ecosysteem van Fleet Management, maar activering en voorwaarden zijn afhankelijk van je contract. Neem contact op met je Hilti accountmanager voor meer informatie.

De vervangservice voor machines geldt voor het volledige assortiment draagbare Hilti machines: boorhamers, slijpmachines, schroefmachines, schiethamers, meettoestellen, lasers, diamantboorsystemen en nog veel meer.

Accessoires en verbruiksgoederen zijn niet inbegrepen in de vervangservice, maar kunnen afzonderlijk worden besteld via hilti.be voor maximale productiviteit.

Koop nu

Je kan het vervangtoestel gebruiken tijdens de duur van de reparatie.

Hilti dekt tot 80% van de vervangingskosten in geval van diefstal.

In geval van storing worden gereedschappen onmiddellijk vervangen zonder administratieve rompslomp. Raadpleeg de algemene voorwaarden van uw wagenparkbeheercontract voor meer informatie.