Hilti Shop appProfiteer van €100 korting met de code HILTIAPPOntdek nu

Welke doppensets kies je?

Ontdek hoe je robuuste doppensets kiest die geschikt zijn voor jouw machine, bevestigingsmiddelen en toepassingen.
Een set slagdoppen is onmisbaar voor veel professionals in de bouwsector. Ook in sectoren zoals autoreparatie, onderhoud van zwaar materieel en industriële toepassingen worden ze veel gebruikt. Slagdoppen zijn ontworpen om de hoge krachten van slagmoersleutels te weerstaan en bieden een uitstekende combinatie van duurzaamheid, prestaties en veiligheid. Ze zijn ideaal voor het efficiënt vast- en losdraaien van bouten, moeren en andere veeleisende bevestigingen.
Afbeelding van de SIW 10-22 draadloze slagmoersleutel in gebruik, uitgerust met de B22-170 accu, een veiligheidskoord, een dop en een E-veer, gebruikt voor boutverbindingen en het losdraaien van moeren.

Wat is een slagmoersleutel?

Slagmoersleutels onderscheiden zich van standaardmoersleutels door hun ontwerp. Ze worden doorgaans vervaardigd uit hoogwaardig staal, meestal uit chroom-molybdeen (Cr-Mo) of chroom-vanadium (Cr-V).
Ze zijn ontworpen om de schokken en trillingen op te vangen die worden veroorzaakt door slagmoersleutels en slagschroefmachines.
Dankzij hun robuustheid zijn ze bestand tegen veel hogere koppels dan klassieke doppen, die bij zware belasting kunnen barsten of breken. Hun dikkere wanden beperken bovendien vervormingen en verlengen hun levensduur.

Afbeelding van de draadloze slagmoersleutel SIW 10-22 in gebruik, uitgerust met de B22-170-accu, een dop en een E-veer, gebruikt voor het vastdraaien van bouten en het losmaken van vastzittende moeren.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van een doppenset?

Slagmoersleutelsets zijn onmisbaar in tal van sectoren waar hardnekkige of verroeste bouten vaak de extra kracht vereisen die een slagmoersleutel kan leveren.

Ze zijn ook van cruciaal belang in de bouw en bij het onderhoud van zware machines, waar grote bevestigingsmiddelen regelmatig moeten worden vast- of losgedraaid.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van doppensets?

Deze voordelen gelden voor alle formaten dopsleutelsets, of het nu gaat om een set met vierkante dopsleutels van 3/8“, 1/2” of een ander formaat.

Robuustheid: Het belangrijkste voordeel van slagdoppen is hun hoge weerstand. Dankzij hun ontwerp en de gebruikte materialen zijn ze bestand tegen herhaaldelijke belasting zonder te verslijten. Ze vormen daarmee een duurzame investering voor professionals die in veeleisende omgevingen werken.

Veiligheid: Veiligheid is van essentieel belang bij het gebruik van machines met een hoog koppel. Gewone doppen kunnen door de schokken breken en gevaarlijke splinters verspreiden. Slagdoppen zijn ontworpen om de krachten op te vangen en te verdelen in plaats van te breken, waardoor ze een veiligere oplossing bieden bij gebruik met een slagmoersleutel of een schroefmachine.

Veelzijdigheid: Doppensets zijn verkrijgbaar in talrijke maten en met verschillende vierkante aandrijvingen, zodat ze geschikt zijn voor een breed scala aan bouten, moeren en bevestigingsmiddelen. Ze voldoen daarmee aan de behoeften van talrijke beroepen en toepassingen.

Geoptimaliseerde prestaties met elektrisch gereedschap: Slagmoersleutels, of ze nu accu- of pneumatisch zijn, leveren een hoog koppel om zelfs de meest hardnekkige bevestigingen los te draaien. Om hun prestaties ten volle te benutten, is het essentieel om geschikte doppen te gebruiken. Een slagdop zorgt voor een efficiënte koppeloverdracht en beperkt tegelijkertijd de slijtage van het gereedschap en de bevestiging.

Rendabiliteit: Hoewel een set slagmoersleuteldoppen een grotere investering vertegenwoordigt dan een set standaard moersleuteldoppen, is deze op de lange termijn een voordeligere oplossing dankzij de lange levensduur. De weerstand tegen intensief gebruik vermindert de noodzaak tot vervanging en draagt bij aan lagere exploitatiekosten.

Hoe kies je de juiste set slagmoersleutels?

Houd bij het kiezen van de meest geschikte slagmoersleuteldoppen rekening met de afmetingen en beschikbare uitvoeringen, afhankelijk van je toepassingen. Lange doppen vergemakkelijken de toegang tot diep gelegen bevestigingspunten, terwijl korte doppen compacter zijn en perfect geschikt zijn voor krappe ruimtes. Een opbergkoffer zorgt er bovendien voor dat de doppen worden beschermd, overzichtelijk worden opgeborgen en niet kwijtraken.

Er zijn 3/8“ en 1/2” slagmoersleutels verkrijgbaar.

Ontdek ons assortiment slagmoersleutelbitsets en -doppen, evenals losse doppen, ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen, of het nu gaat om het aandraaien van bouten of het uitvoeren van hoogwaardige assemblages. Als u op zoek bent naar betrouwbare en duurzame accessoires om uw productiviteit te verhogen, ontdek dan ons assortiment slagmoersleuteldoppen.

Bestsellers

Nieuw

S-TK M&E kit voor handgereedschap

S-TK M&E kit voor handgereedschap

Kit uit 35 stuks met duurzame, praktische en tijdbesparende handgereedschappen voor professionele MEP-installateurs
Bestellen

Nieuw

S-SD-S geïsoleerde VDE schroevendraaierset (dun)

S-SD-S geïsoleerde VDE schroevendraaierset (dun)

Slank, VDE-goedgekeurde geïsoleerde handschroevendraaierset met 11 uitwisselbare extra dunne bladen, twee handvaten en duurzame etui
Bestellen
S-BS (S) Schroevendraaierbitsets

S-BS (S) Schroevendraaierbitsets

Standaard set schroevendraaierbits voor toepassingen met zachte voeg
Bestellen
S-SWS Steeksleutelset

S-SWS Steeksleutelset

Dopsleutelset voor het plaatsen en bevestiging van schroeven, ankers, moeren en bouten
Bestellen
SI-S 1/2 "L Diepe impact dopsleutel

SI-S 1/2 "L Diepe impact dopsleutel

1/2" lange dopsleutel voor het aanspannen van bouten en ankers
Bestellen