Hoe moet ik rekening houden met de aanwezigheid van een afgebroken anker of een anker dat de wapening raakt?
EC2, deel 4, bijlage F [1] geeft de eisen voor boorwerkzaamheden en boorgat binnen het bereik van de code waaraan wordt voldaan als:
1) Gaten worden geboord loodrecht op het betonoppervlak tenzij specifiek anders vereist door de installatie-instructies van de fabrikant.
2) Het boren wordt uitgevoerd volgens de installatie-instructies van de fabrikant.
3) Er worden hamerboren gebruikt die voldoen aan ISO (bv. ISO 5468) of nationale normen.
4) De diameter van de segmenten voor diamantboren voldoet aan de voorgeschreven diameter.
5) De boorgaten worden gereinigd volgens de installatie-instructies van de fabrikant, die meestal worden vermeld in de Europese technische productspecificaties.
6) Afgebroken of ongebruikte boorgaten worden opgevuld met niet-krimpende mortel met een sterkte die ten minste gelijk is aan het basismateriaal en ≥ 40 N/mm2.
Opmerking: De voormalige ETAG 001, deel 1, vervangen door EAD 330232-00-0601, voorzag in de te nemen actie in het geval dat het boren wordt afgebroken, bijv. omdat men op wapening stuit, en wel als volgt:
Het kan worden aanbevolen om de ankers direct naast het afgebroken boorgat te installeren, op voorwaarde dat de verankeringsdiepte wordt vergroot met de diepte van het afgebroken boorgat, of een nieuwe boring te maken op een minimale afstand van tweemaal de diepte van het afgebroken boorgat. Als alternatief kan een kleinere afstand worden gekozen, mits het afgebroken boorgat wordt gevuld met mortel met een hoge sterkte. Tenzij het afgebroken boorgat is opgevuld met mortel, mag het onder afschuiving of schuine trekbelasting echter niet dichter dan 1,0 hef of 5,0 do tot het afgeboorde gat in de richting van de belasting komen.
[1] Eurocode 2- Design of concrete structures – Part 4: Design of fastenings for use in concrete
[2] ETAG 001, Part1 (superseded by EAD 330232-00-0601): Metal Anchors for use in concrete, Part 1 Anchors in general, Edition 1997, 2nd Amended 2013
L'EC2, partie 4, annexe F [1] fournit les exigences pour les opérations de forage et les trous de forage dans le champ d'application du code comme étant satisfaites lorsque :
1) Les trous sont forés perpendiculairement à la surface du béton, à moins que les instructions d'installation du fabricant n'en disposent autrement.
2) Le forage est effectué conformément aux instructions d'installation du fabricant.
3) Des marteaux perforateurs conformes aux normes ISO (par exemple ISO 5468) ou aux normes nationales sont utilisés.
4) Le diamètre des segments pour le carottage au diamant est conforme au diamètre prescrit.
5) Les trous sont nettoyés conformément aux instructions d'installation du fabricant, qui figurent généralement dans les spécifications techniques européennes des produits.
6) Les trous de forage avortés ou inutilisés sont remplis de mortier sans retrait dont la résistance est au moins égale à celle du matériau de base et ≥ 40 N/mm2.
Note : L'ancien ETAG 001, partie 1, remplacé par l'EAD 330232-00-0601, prévoyait les mesures à prendre dans le cas où le forage est interrompu, par exemple en raison de la rencontre d'une armature, de la manière suivante : "Il peut être recommandé d'installer soit une armature, soit une armature, soit une armature :
Il peut être recommandé soit d'installer les ancrages immédiatement à côté du trou de forage interrompu, à condition que la profondeur d'ancrage soit augmentée de la profondeur du trou de forage interrompu, soit d'effectuer un nouveau forage à une distance minimale de deux fois la profondeur du trou interrompu. Il est également possible de choisir une distance plus petite, à condition que le trou de forage interrompu soit rempli de mortier à haute résistance. Cependant, à moins que le trou de forage avorté ne soit rempli de mortier, il n'est pas permis, sous une charge de cisaillement ou de traction oblique, qu'il soit plus proche que 1,0 hef ou 5,0 do du trou avorté dans la direction de l'application de la charge.
[1] Eurocode 2- Design of concrete structures – Part 4: Design of fastenings for use in concrete
[2] ETAG 001, Part1 (superseded by EAD 330232-00-0601): Metal Anchors for use in concrete, Part 1 Anchors in general, Edition 1997, 2nd Amended 2013