Afkortingen in metselwerk

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Afkortingen in metselwerk

Beste,

Voor verankeren in metselwerk zie ik in jullie technische fiches steeds de volgende afkortingen verschijnen: w/w; w/d; d/d; Ta en Tb.

Wat is de betekenis hiervan? Welke kolom moet ik bekijken?

Metselwerk,Afkortingen,Ta,Tb,w/w

1 Antwoord
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Geverifieerd door Hilti

***** [FR version below] *****

Deze afkortingen duiden op de specifieke situatie die zich voordoet bij jou op de werf. Het is dus steeds van belang hier aandacht voor te nemen aangezien de krachten die opgenomen kunnen worden verschillen bij de verschillende parameters. Hieronder wat meer uitleg voor de specifieke afkortingen.

De basismaterialen in metwelwerk zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

  • Metselwerk Groep b: Metalen injectieankers voor gebruik in massief metselwerk (deze groep omvat ook eenheden met verticale perforaties of gripgaten met een doorsnede tot 15 % of holtes tot 20 % op basis van het volume van de baksteen)
  • Metselwerk Groep c: Metalen injectieankers voor gebruik in hol of geperforeerd metselwerk
  • Metselwerk Groep d: Metalen injectieankers voor gebruik in metselwerk van geautoclaveerd cellenbeton


Verder worden de volgende gebruiksvoorwaarden met betrekking tot installatie en gebruik onderscheiden:

  • Toestand d/d: Installatie en gebruik in constructies die onderhevig zijn aan droge, binnenomstandigheden,
  • Toestand w/d: Installatie in droge of natte ondergrond en gebruik in constructies die onderworpen zijn aan droge, interne omstandigheden,
  • Toestand w/w: Installatie en gebruik in constructies die onderhevig zijn aan droge of natte omgevingscondities.


Deze ETA dekt een temperatuurbereik tijdens de installatie en uitharding van het hechtingsmateriaal in het basismateriaal tussen
materiaal tussen 0 °C en 40 °C.

De weerstand en de verplaatsingen van een chemisch anker mogen niet nadelig worden beïnvloed door temperaturen in het basismateriaal in de nabijheid van het oppervlak binnen een door de fabrikant te specificeren temperatuurbereik, namelijk:

  • Temperatuurbereik Ta: - 40 °C tot 40 °C (maximale kortetermijntemperatuur 40 °C en maximale langetermijntemperatuur 24 °C)
  • Temperatuurbereik Tb: - 40 °C tot 80 °C (maximale kortetermijntemperatuur 80 °C en maximale langetermijntemperatuur 50 °C)
  • Temperatuurbereik Tc: op verzoek van de fabrikant met - 40 °C tot T1 (maximale kortetermijn: T1 > 40 °C en maximale lange termijn: 0,6 T1 tot 1,0 T1)



***** [FR] *****

Abréviations en maçonnerie

Pour les ancrages dans la maçonnerie, je vois toujours les abréviations suivantes dans vos fiches techniques : w/w ; w/d ; d/d ; Ta et Tb.

Quelle est la signification de ces abréviations ? Quelle colonne dois-je regarder ?

Ces abréviations indiquent la situation spécifique qui se produit sur votre site. Il est donc toujours important d'y prêter attention, car les forces qui peuvent être absorbées diffèrent pour les différents paramètres. Ci-dessous, quelques explications supplémentaires sur les abréviations spécifiques.

Les matériaux de base de la maçonnerie sont répartis dans les groupes suivants :

  • Groupe de maçonnerie b : Ancrages métalliques à injection destinés à être utilisés dans la maçonnerie solide (ce groupe comprend également les unités avec des perforations verticales ou des trous de préhension d'une section transversale allant jusqu'à 15 % ou des cavités allant jusqu'à 20 % par rapport au volume de la brique).
  • Groupe de maçonnerie c : Ancrages métalliques à injection pour utilisation dans la maçonnerie creuse ou perforée
  • Groupe de maçonnerie d : Ancrages d'injection métalliques pour utilisation dans la maçonnerie en béton cellulaire autoclavé


En outre, on distingue les conditions d'utilisation suivantes en ce qui concerne l'installation et l'utilisation :

  • Condition d/d : Installation et utilisation dans des constructions soumises à des conditions intérieures sèches,
  • Condition w/d : Installation dans des conditions sèches ou humides et utilisation dans des constructions soumises à des conditions sèches et internes,
  • Condition w/w : Installation et utilisation dans des structures soumises à des conditions ambiantes sèches ou humides.



Cet ATE couvre une plage de températures pendant l'installation et le durcissement du matériau de liaison dans le matériau de base entre entre 0 °C et 40 °C.

La résistance et le déplacement d'un ancrage chimique ne doivent pas être affectés par les températures du matériau de base à proximité de la surface, dans une plage de températures spécifiée par le fabricant, à savoir :

  • Plage de température Ta : - 40 °C à 40 °C (température maximale à court terme 40 °C et température maximale à long terme 24 °C)
  • Plage de température Tb : - 40 °C à 80 °C (température maximale à court terme 80 °C et température maximale à long terme 50 °C)
  • Plage de température Tc : sur demande du fabricant de - 40 °C à T1 (maximum à court terme : T1 > 40 °C et maximum à long terme : 0,6 T1 à 1,0 T1)
d/d,w/d