Coupe-Feu Classe E

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Coupe-Feu Classe E

La fiche technique de vos produits coupe-feu indique ce qui suit :

Cependant, selon la norme EN13501-1, la classe E signifie ce qui suit :

Les produits ne sont donc pas vraiment résistants au feu. Ou est-ce que je me trompe ?

Coupe-feu,Classe E,EI 120

1 Antwoord
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Teamover 4 years ago
Geverifieerd door Hilti

***** [NL version below] *****

Je comprends la confusion, mais vous devriez voir ça différemment : Notre mousse résistante au feu comme le CFS-F FX a en effet un comportement au feu de classe E comme vous pouvez le voir sur les photos que vous avez transmises.
 
La raison pour laquelle nos produits résistants au feu ont un 'mauvais' comportement au feu à première vue est que la pâte doit réagir efficacement (et aussi rapidement que possible) au contact du feu. Il commencera à gonfler, ce qui est nécessaire afin d'obtenir un joint étanche qui atteindra une certaine résistance au feu (EI60, 90, 120) en fonction de l'installation (type de mur, type de pénétration,...).
 
La chose la plus importante à prendre en compte dans la fiche technique est la résistance effective au feu indiquée dans les différents tableaux, comme par exemple ci-dessous. Il s'agit de valeurs qui ont été testées expérimentalement dans un laboratoire d'incendie et déterminées conformément aux exigences européennes établies par l'EOTA :



***** [NL] *****

In de technische fiche van jullie firestop producten staat onderstaande vermeld:

Volgens EN13501-1 betekend klasse E echter het volgende:

 

Dus producten zijn dus niet echt brandwerend. Of zie ik het verkeerd?

Ik begrijp de verwarring, maar je moet dit anders bekijken, nl.: Ons brandwerend schuim CFS-F FX heeft inderdaad een brandgedrag van klasse E zoals je kan zien in de afbeeldingen die je doorstuurde.
 
De reden dat onze brandwerende producten op het eerste zicht een 'slecht' brandgedrag hebben is omdat de pasta effectief (en ook zo snel mogelijk) moet reageren bij contact met brand. Deze zal namelijk gaan opzwellen wat noodzakelijk is om tot een sluitende dichting te komen die in functie van de opstelling (type wand, type doorvoer,...) een bepaalde brandweerstand zal bereiken (EI60,90, 120).
 
Het belangrijkste naar waar dient gekeken te worden in de technische fiche is de effectieve brandweerstand die gegeven wordt in de verschillende tabellen zoals bijvoorbeeld hieronder afgebeeld. Dit zijn waardes die proefondervindelijk in een brandlabo zijn getest en bepaald geweest volgens de Europese vereisten opgemaakt door de ETA:

Brandwering,Brandveiligheid,Brandpreventie,CFS