Diamètre plus grand que M30

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!about 3 years ago
Diamètre plus grand que M30

Comment puis-je concevoir un ancrage plus grand qu'un diamètre de filetage de M30 ?

Theorie d'ancrage,Ancrage

2 Antwoorden
Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!about 3 years ago
Geverifieerd door Hilti

Il convient de noter que le concept de conception actuel limite le diamètre minimal ou la taille minimale du filetage à 6 mm (M6) ou à une section transversale correspondante. Dans le cas des fixations destinées à fixer des systèmes non structurels statiquement indéterminés (voir Q8 "fixation redondante"), la taille minimale du filetage est de 5 mm (M5). En revanche, le diamètre maximal de la fixation n'est pas limité pour les charges de traction, mais il est limité à 60 mm pour les charges de cisaillement par l'EC2, partie 4.

En raison de la demande limitée de ces "grands" diamètres, l'ATE des systèmes d'injection Hilti couvre en général les tailles de filets "standard" M8 à M30. Cependant, Hilti fournit également des données techniques pour les tailles de filets M33 à M39 et même pour des tailles plus importantes dans des conditions limites spéciales pour le système d'injection Hilti HIT RE 500 V4. Ces données techniques sont évaluées selon la philosophie de l'EAD 330499-00-0601, même si elles ne sont pas incluses dans l'ETA. La conception peut être réalisée avec notre logiciel de conception jusqu'à M39. Pour les diamètres supérieurs, Hilti fournit des paramètres tels que la résistance caractéristique à l'arrachement, les distances minimales entre les bords et l'espacement ainsi que les distances caractéristiques entre les bords et l'espacement, alors que la conception ne peut être réalisée que par un calcul manuel supplémentaire.

Il convient de noter que la conception n'est qu'un aspect de la question. Une installation correcte et, par conséquent, le respect des paramètres de conception ne peuvent être garantis que s'il existe un équipement adéquat, par exemple un distributeur, un bouchon à piston de la taille requise, etc.

Ancrage Chimique,Ancrage Mechanique,Theorie d'ancrage,Ancrages de Segments,Ancrage

1 Reageer op dit antwoord
Geplaatst door Nathan Decantabout 3 years ago
Comment sélectionner des diamètres plus grand que M30? Cela semble impossilble!!!

Geplaatst door Hilti Belux Engineering Team!about 3 years ago
Antwoord geaccepteerd

Er moet worden vermeld dat het huidige ontwerpconcept de minimale diameter of een minimale draadgrootte van 6 mm (M6) of een overeenkomstige doorsnede beperkt. In het geval van bevestigingsmiddelen voor de bevestiging van statisch onbepaalde niet-structurele systemen (zie Q8 "redundante bevestiging") is de minimale draadgrootte 5 mm (M5). In tegenstelling hiertoe is de maximale diameter van het bevestigingsmiddel niet beperkt voor trekbelasting, maar is deze beperkt tot 60 mm voor afschuifbelasting door EC2, deel 4.

Vanwege de beperkte vraag naar dergelijke "grote" diameters, dekt de ETA van Hilti injectiesystemen in het algemeen de "standaard" draadmaten M8 tot M30. Hilti levert echter ook technische gegevens voor de draadmaten M33 tot M39 en zelfs voor grotere maten onder speciale randvoorwaarden voor het Hilti injectiesysteem HIT RE 500 V4. Deze technische gegevens worden geëvalueerd onder de filosofie van EAD 330499-00-0601, ook al zijn ze niet opgenomen in de ETA. Het ontwerp kan worden uitgevoerd met onze ontwerpsoftware tot M39. In het geval van grotere diameters levert Hilti parameters zoals de karakteristieke uittrekweerstand, de minimale randafstand en de karakteristieke afstand tot de rand, terwijl een ontwerp alleen kan worden uitgevoerd via aanvullende handberekeningen.

Opgemerkt moet worden dat het ontwerp slechts één kant van het verhaal is. Een juiste installatie en dus het voldoen aan de ontwerpparameters kan alleen worden gegarandeerd als de juiste apparatuur aanwezig is, zoals een dispenser, zuigerpluggen voor de gevraagde maat, enz.

Chemische verankering,Mechanische verankering,Ankertheorie,Ankers