Différence profondeur du trou et profondeur d'implantation

Geplaatst door Dries Driesabout 4 years ago
Différence profondeur du trou et profondeur d'implantation

Quelle est la différence entre la profondeur du trou, la profondeur d'implantation nominale et la profondeur d'implantation effective ?

Verankeringsdiepte,Profondeur d'ancrage,Ancrage,verankering

1 Antwoord
Geplaatst door Dries Driesabout 4 years ago
Geverifieerd door Hilti

***** [NL version below] *****

La profondeur du trou de perçage h1 est la profondeur nécessaire du trou à percer. La profondeur nominale d'implantation hnom est l’espacement entre l'extrémité de l'élément d'ancrage et la surface du béton. La profondeur effective d'implantation hef [mm] est la profondeur d'implantation à prendre en compte lors du calcul de la charge de rupture par cône de béton des fixations chimiques et des fixations métalliques, lors du calcul de la charge de rupture par arrachement des scellements chimiques, etc.

En pièce-jointe, une exemple de vis à béton Hilti HUS3/HUS4 concernant la profondeur du trou de forage (h1), la profondeur d'implantation nominale (hnom) et la profondeur d'implantation effective (hef).
 
***** [NL] *****

Wat is het verschil tussen boorgatdiepte, nominale inbeddingsdiepte en effectieve inbeddingsdiepte?
De boorgatdiepte h1 is de noodzakelijke lengte van het gat dat geboord moet worden. De nominale verankeringsdiepte hnom is de lengte tussen het uiteinde van het verankeringselement en het betonoppervlak. De effectieve verankeringsdiepte hef [mm] is de inbeddingsdiepte waarmee rekening moet worden gehouden bij de berekening van de betonkegelbreukbelasting van gelijmde ankers en metalen ankers, bij de berekening van de uittrekbelasting voor gelijmde ankers enz.


In bijlage een voorbeeld van de Hilti HUS3/HUS4 betonschroef met betrekking tot boorgatdiepte (h1), nominale inbeddingsdiepte (hnom) en effectieve inbeddingsdiepte (hef)

Verankeringsdiepte,Profondeur d'ancrage,Ancrage,verankering