Mag het produkt HY200 gebruikt worden in volgende toepassing

Geplaatst door Yvan Huysentruytover 1 year ago
Mag het produkt HY200 gebruikt worden in volgende toepassing

Graag hadden we een bevestiging gekregen van het gebruik van HY 200 in de toepassing die beschreven is in bijlage.
Dit betreft een vervaging van terra cotta panelen op beton elementen. De gevel wordt door ons geproduceerd en zal gemonteerd worden in Londen. Voor de hoofdaannemer dienen we een bevestiging te verkrijgen van de producenten van heftingsmiddel voor deze toepassing.

U kan mij bereiken op het volgende nummer 0460 95 38 40

HY 200,Fixing

1 Antwoord
Geplaatst door Hilti Engineering Teamover 1 year ago
Beste,Bedankt voor uw aanvraag. Een van onze field ingenieurs zal rechtstreeks met u contact opnemen om dit verder op te volgen.
chemical anchors,HY 200,Façade